Archives
> Nouvelles générales
> Réfrigération Nouvelles
> Variateurs VLT Nouvelles
> Contrôles Industriels Nouvelles
> Énergie solaire
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Présentation de l'onduleur 10-15 kW TripleLynx

19 septembre 2007
TripleLinx a retenu l'attention à la conférence EUPVSEC de Milan.

TripleLynx offre de nouveaux niveaux de performance et d'adaptabilité

Danfoss Solar Inverters a présenté son nouvel onduleur triphasé connecté au réseau dans la gamme de puissance de 10 à 15 kW à l'occasion de la conférence EUPVSEC à Milan. La nouvelle gamme de produits est conçue pour définir les nouveaux standards du photovoltaïque et présente des avantages exceptionnels en termes d'énergie produite, de polyvalence et de facilité d'installation. Avec une tension CC maximale de 1000 V et une tension MPP comprise entre 250 et 800 V, le TripleLynx sans transformateur est le nouvel onduleur de référence sur le marché. Il est doté d'une entrée à 3 branches et d'une sortie triphasée. Son rendement maximum est de 98 %. L’appareil dont la puissance est de 15 kW ne pèse que 30 kg, ce qui permet de l'installer sur un mur. Très fort intérêt pour le stand Danfoss à Milan L'intérêt manifesté pour le stand de Danfoss à Milan a clairement montré que l'onduleur TripleLynx fait figure aujourd'hui de produit phare dans la gamme des onduleurs 10-15 kW. Il est à la fois une solution concurrentielle pour les petites applications commerciales et une alternative intéressante aux onduleurs centraux utilisés dans les applications plus importantes.

Nouvelles & Evénements

La communication est une valeur fondamentale chez Danfoss : nous souhaitons informer nos clients le plus souvent possible et le mieux possible sur les nouveautés produits que nous mettons à leur disposition.