Plus petits, plus puissants
Les mini-contacteurs sont des composants utilisés dans la fabrication des portes automatiques ainsi que dans celle des scies, des pompes et des ventilateurs électriques. Ils sont également conçus pour le contrôle de petits appareils de climatisation, de l'éclairage et d'autres installations situées dans des bâtiments où l'espace pose problème.
Conçue en conformité avec les normes strictes de la CEI, la gamme CI 5 offre une plus grande sécurité, un design compact et une flexibilité accrue. La sécurité est au cœur de cette nouvelle génération de mini-contacteurs. Découvrons ces nouvelles caractéristiques qui contribuent à améliorer la sécurité.
Pour satisfaire aux normes CEI 60947-4-1 et CEI 60947-5-1, la gamme CI 5 inclut désormais un signal de retour sur l'état pour les utilisations en tant que contact à liaison mécanique ou contact miroir. Grâce à un écart de sécurité de 6 mm entre les parties accessibles et les parties sous tension, le risque de choc électrique encouru par le personnel de maintenance intervenant sur le dispositif est réduit de façon significative. Cet écart correspond à la nouvelle norme CEI 60947-1 et respecte les exigences relatives aux tests de tension diélectrique. La gamme CI 5 n'est pas seulement plus sûre, elle constitue également un investissement durable.
Autres avantages client
· Fiabilité accrue : grâce à la gamme étendue de bobines CC, les contacteurs peuvent fonctionner avec d'importantes variations de tension (jusqu'à 30 %), ce qui renforce leur fiabilité.
· Gamme élargie : les blocs H autonettoyants spécialement conçus présentent une fiabilité de contact élevée permettant une utilisation des contacteurs avec une tension minimale de 15 V/2 mA.
Un produit de meilleure qualité au même prix
La gamme CI 5 a pour objectif de remplacer le programme CI 4 existant. Pour garantir aux clients une transition en douceur, les nouveaux mini-contacteurs CI 5 ne requièrent pas de modification au niveau du panneau.
Ces mini-contacteurs sont disponibles avec plusieurs caractéristiques de contact, un large éventail d'accessoires et de configurations de contact auxiliaire, tels que des verrouillages mécaniques montés en façade et des dispositifs anti-parasites enfichables. La nouvelle gamme CI 5 comprend également des relais bimétalliques dédiés de protection contre les surcharges et un mécanisme différentiel permettant de détecter les pertes de phase.
Avec une tension nominale impressionnante de 690 V, les nouveaux produits sont compatibles avec une alimentation pouvant aller jusqu'à 5,5 kW. De plus, ils seront dans le même ordre de prix que les modèles précédents.
Pour un complément d'informations sur cette nouvelle gamme, contacter Danfoss
Par Bartosz Buniowski, Product Manager