Énergie solaire
> Énergie solaire
> La sociéte
> Références terrain
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Coordonnées
> Formations
> Comment acheter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Installation intégrée en facade de 63 kWc

Le siège international du leader des aides auditives adopte la production d'énergie solaire
 
Taille : 63 kWc
Onduleurs: 15x TripleLynx
Modules: Crystalline Poly, panneaux Gaia Solar 
Projet : Widex au Danemark
Le siège international du leader de l'aide auditive numérique Widex est devenu un important producteur d'énergie solaire. Situé à Lynge au Danemark, le siège international de Widex est doté de 20 000 cellules solaires réparties sur plus de 600 m2.

Un total de quinze onduleurs TripleLynx de Danfoss assurent le suivi MPP Tracking précis, nécessité par les conditions changeantes inhérentes à l'installation en façade. Le bâtiment rond d'un diamètre de 120 mètres contient des panneaux solaires harmonieusement intégrés dans les parties de la façade orientées vers le sud, l'ouest et l'est.

Sur la paroi des courbes orientées nord-ouest et nord-est, s’étend un revêtement composé de cellules solaires non actives qui s’estompent pour un effet homogène. Les 16 cellules « de coin » restantes sur chaque panneau ont été soigneusement découpées à la scie diamantée afin d'empêcher les boulons de fixation de projeter une ombre sur les cellules et ainsi d'affecter le rendement global.

Parmi les autres initiatives « vertes » de ce bâtiment, on retiendra le système géothermique utilisant l'eau de la nappe phréatique en tant que réservoir de chaleur ainsi que l'utilisation de l'eau de pluie dans le système de gestion des déchets.