Trois façades de l'hôtel Crowne Plaza ont été équipées de 2 500 modules photovoltaïques à base de silicium spécialement conçus pour ce projet, constituant ainsi le plus grand parc d'installation de panneaux solaires intégrés en façade du Danemark.
L'installation couvre une superficie d'environ 1 700 m2. Les modules photovoltaïques sont répartis sur les façades est, ouest et sud de la tour Sud. Respectant l'architecture du bâtiment, les modules photovoltaïques ont été réalisés en 38 modèles différents.
Sur le toit de l'aile sud, une installation plus traditionnelle d'une puissance de 70 kW et d'une surface de 500 m2 contribue également à produire de l'énergie.
Quatorze onduleurs TripleLynx de Danfoss permettent d'acheminer l'énergie produite par chaque section de cellules solaires de façon appropriée. La quantité d'énergie maximale est injectée dans le réseau.