Le plus grand champ solaire de la région de Schleswig-Holstein en Allemagne a été conçu et installé à Busenwurth par Möhring Energie GmbH en 2010. L'installation PV au sol est équipée de 745 onduleurs Danfoss TLX Pro+ 15k, ce qui lui permet d'atteindre une capacité de production de 12 MW. Avec 52000 modules PV installés sur une surface de 20 hectares, le parc solaire, terminé en automne 2010, produit suffisamment d'énergie pour fournir 3000 foyers en énergie renouvelable.