Polyvalence unique
Les onduleurs Danfoss ont été conçus pour offrir une polyvalence exceptionnelle et ainsi optimise la rentabilité pour le client.
- Tous les onduleurs Danfoss peuvent fonctionner dans 16 pays différents et l'onduleur se configure automatiquement pour être conforme à la réglementation locale.
- L'entrée de trois branches et la configuration en autonome ou en parallèle lui confère un niveau de flexibilité élevé
- Les onduleurs monophasés UniLynx avec transformateur offrent deux plages de tension d'entrée réservées aux modules 12,70 cm et 15,24 cm respectivement, ainsi que pour les modules en couche mince
Énergie produite optimale
Alliant optimisation des ressources et fonctionnalités intelligentes, nos onduleurs sont conçus pour maximiser l'énergie produite
- Rendement de premier ordre de l'optimiseur MPP : jusqu'à trois optimiseurs MPP garantissent une puissance de sortie optimale
- Production d'énergie élevée même avec un ensoleillement limité grâce à la nouvelle méthode d'optimisation
- L'entrée de trois branches permet de réduire sensiblement les pertes dues aux correspondances erronées de modules et aux ombrages partiels
- La fonctionnalité Ride Through permet de garantir que l'onduleur reste connecté au réseau et continue de produire de l'énergie même en cas de fortes perturbations du réseau électrique
Communication et surveillance simplifiées
- Tous les onduleurs peuvent être équipés d'enregistreurs de données par système câblé RS 485 et d'enregistreurs Web pour faciliter la communication et la surveillance de l'investissement.
Sécurité et simplicité d'installation et de maintenance
Interface d'installation conviviale et maintenance aisée font partie des avantages bien connus des produits Danfoss
- Installation aisée grâce à l'algorithme intelligent de détection automatique qui configure l'onduleur en fonction du type de câblage détecté
- L'interrupteur CC intégré assure la protection de l'installateur et du personnel de maintenance
- Circuit imprimé modulaire facilitant la maintenance sur site
- Outil de service