Polyvalence unique
Les onduleurs Danfoss ont été conçus pour offrir une polyvalence exceptionnelle qui optimise la rentabilité du client.
- Le large éventail de spécifications de fonctionnement de l'onduleur triphasé TripleLynx lui permet de s'adapter à toute une gamme de modules aux spécifications diverses, avec différentes configurations de branches. 1000 V maxi., plage MPP de 250 à 800 V. Gère également les modules en couche mince bien qu'il ne comporte pas de transformateur
- L'entrée de trois branches et la configuration en autonome ou en parallèle lui confère un niveau de flexibilité élevé
- Tous les onduleurs Danfoss peuvent fonctionner dans 16 pays différents et l'onduleur se configure automatiquement pour se conformer à la réglementation locale
Énergie produite optimale
Alliant optimisation des ressources et fonctionnalités intelligentes, nos onduleurs sont conçus pour maximiser l'énergie produite
-
Rendement de premier ordre de l'optimiseur MPP : jusqu'à trois optimiseurs MPP garantissent une puissance de sortie optimale
-
Production d'énergie élevée même avec un ensoleillement limité grâce à la nouvelle méthode d'optimisation
-
L'entrée de trois branches permet de réduire sensiblement les pertes dues aux correspondances erronées de modules et aux ombrages partiels
-
La fonctionnalité Ride Through permet de garantir que l'onduleur reste connecté au réseau et continue de produire de l'énergie même en cas de fortes perturbations au niveau du réseau électrique
Communication intégrée
- La carte intégrée de communication facilite l'installation et la surveillance de l'équipement sans avoir à connecter des boîtiers externes
- Les modems sont intégrés à la carte de communication afin d'envoyer les informations directement aux récepteurs de données externes ce qui facilite la surveillance
- Alarme visuelle intégrée en cas d'erreur permanente Il est possible de connecter une alarme externe pour indiquer l'existence de problèmes sur le système en faisant sonner une alarme ou clignoter un voyant
Sécurité et simplicité d'installation et de maintenance
Interface d'installation conviviale et maintenance aisée font partie des avantages bien connus des produits Danfoss
- En assurant automatiquement une symétrie parfaite des phases, l'onduleur triphasé se montre à la hauteur des exigences en matière de raccordement au réseau
- Avec un poids de 30 kg seulement, l'onduleur peut être aisément installé sur un mur
- L'interrupteur CC intégré assure la protection de l'installateur et du personnel de maintenance
- Le verrou de câble intégré garantit que les câbles ne peuvent être déconnectés lorsqu'ils sont sous tension
- Outil de service