Énergie solaire
> La sociéte
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Coordonnées
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Onduleurs solaires 

La société propose une gamme complète d'onduleurs évolués raccordés au réseau pour des applications d'énergie solaire résidentielles et commerciales. .

UniLynx

Conçus pour des applications résidentielles, notre gamme d'onduleurs connectés au réseau comporte des onduleurs monophasés 1,8, 3,6 et 5,4 KW en moyenne et haute tension. La gamme existe avec des armoires IP 21 et IP 54. .

TripleLynx

Conçue pour les applications commerciales, notre gamme d'onduleurs triphasés offre une plage de puissance de 10, 12,5 et 15 kW. Les onduleurs sont dotés d'une armoire de type IP 54 et pèsent 30 kg.

Search