(FR) Danfoss France
Énergie solaire
> La sociéte
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Coordonnées
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

ComLynx Datalogger

Gardez un œil sur votre système PV tout en appréciant le confort de votre maison.

Le ComLynx datalogger recueille les données de tous vos onduleurs via un réseau RS485. Une application dédiée permet d'afficher sur votre ordinateur les données collectées. Cette solution offre une vue du système dans son ensemble, ainsi que les performances de chaque onduleur. Avec l'option de connexion de capteurs qu'offre le ComLynx Datalogger +, vous pouvez désormais ajouter les niveaux de rayonnement et de température à vos calculs afin d'obtenir une image plus précise des performances de votre système.

Caractéristiques du ComLynx Datalogger:

  • Cordon de raccordement standard RJ45 de cat. 5E                        
  • Convient aux grandes installations PV comportant jusqu'à 20 onduleurs
  • Stockage des données de mesure
  • Évaluation graphique
  • Boîtier en aluminium IP21
  • Interface RS485 pour raccordement aux onduleurs
  • Interface RS232 (Sub-D9) pour raccordement à un PC, modem (ISDN ou PSTN) ou GSM (réseau mobile)

Version Plus
Possibilité de connecter trois entrées analogiques aux capteurs externes pour mesurer la température de l'air, la température des panneaux et le rayonnement. Une entrée numérique pour mesurer les kW (interface SO pour Wattmètre)

Search