Des installations de contrôle complètes sous un même toit
L'éventail d'installations proposé par Danfoss est presque unique, tant au niveau de la diversité que de la technologie mise en œuvre. Nous pouvons par exemple tester les modules PV et le réseau lui-même, en simulant toutes les combinaisons d'événements attendues ou inattendues.
Les installations de contrôle internes jouent un rôle essentiel dans l'obtention d'une efficacité élevée et d'une sortie triphasée continue, et permettent de garantir que vos équipements resteront connectés au réseau aussi longtemps que possible en cas de perturbation.
Laboratoire à courts-circuits : des tests en conditions réelles
Notre laboratoire à courts-circuits spécialisé nous permet de tester le comportement individuel et en groupe des onduleurs, avec une source d'alimentation CC d'un côté et un transformateur de l'autre. Grâce à cette organisation, il est possible de tester des courts-circuits sur des phases individuelles afin de définir la façon dont elles sont gérées par l'onduleur, et d'appliquer des baisses de tension plus ou moins longues à différents intervalles.
Il est également possible de contrôler le fonctionnement adéquat de l'onduleur lorsqu'une puissance réactive est requise par l'entreprise, en fournissant le niveau de puissance correct au bon moment. En outre, vous pouvez contrôler le fonctionnement en continu de votre onduleur et vous assurer qu'il reste connecté en cas de perturbations du réseau, comme défini par les entreprises.
Dans ce laboratoire, nous contrôlons également la capacité de l'onduleur à passer outre les brusques chutes ou hausses de tension. Les rafales, les surtensions et les divers événements affectant la qualité du réseau sont également simulés afin de garantir le comportement correct de l'onduleur. En cas de perturbation, les performances de l'onduleur sont cruciales pour maintenir la qualité du réseau et assurer un rendement élevé. Les tests sont réalisés selon la norme de qualité de puissance 61400-21. Notre alimentation CC peut fournir une puissance allant jusqu'à 15 kW et le transformateur reproduit des conditions réelles de 3 x 400 V.
Simulation de réseau CA, pour une plus grande stabilité
Notre simulateur de réseau CA (Spitzenberg + Spies) est en mesure de reproduire toutes les conditions CA que peut rencontrer un onduleur. Il peut par exemple déterminer le point exact du cycle sinusoïdal auquel la perturbation doit survenir. Il peut également reproduire différentes impédances du réseau afin de simuler différents points de connexion, près du transformateur ou plus loin. Il est ainsi possible de vérifier si l'onduleur se déconnecte ou reste connecté aux moments appropriés, ce qui est particulièrement utile pour les installations avec onduleur à distance, caractérisées par une plus grande instabilité et une impédance plus élevée.
Simulation PV, pour une efficacité PV optimisée
Notre simulateur PV est la clé qui nous permet d'obtenir des performances d'optimiseur MPP exceptionnelles. Le secret réside dans la capacité du simulateur à reproduire avec précision le lever et le coucher du soleil, les nuages, l'ombrage et de nombreuses autres variables réputées difficiles. En simulant avec exactitude le comportement et le rendement d'un module PV sur une journée en accéléré, nous pouvons contrôler et améliorer rapidement et efficacement les optimiseurs MPP. Le résultat : une précision d'optimiseur de 99,9 % dans des conditions statiques et de 99,6 % dans des conditions dynamiques (nuages).
Contrôle de l'environnement
Grâce aux spécialistes du groupe Danfoss, nous pouvons également réaliser des tests environnementaux complets, avec les équipements suivants :
• Armoires chauffantes
• Armoires frigorifiques
• Tests de pénétration de l'eau
• Tests de pénétration de la poussière
• Tests de contrainte des composants