Une façade composée de 2 500 panneaux photovoltaïques spécifiquement conçus
Trois façades de l'hôtel ont été équipées de 2 500 modules photovoltaïques à base de silicium spécialement conçus, constituant le plus grand parc d'installation à panneaux solaires intégrés du Danemark. L'installation est composée d'environ 1 700 m2 de modules photovoltaïques répartis sur les façades est, ouest et sud de la tour Sud. Les modules couvrent entièrement la façade sud de la tour. Répondant à l'architecture du bâtiment, les modules photovoltaïques ont été réalisés en 38 modèles différents. Le chantier a été confié à l'entreprise danoise Gaia Solar, spécialisée dans ce type d'intégration en façade.
Sur le toit de l'aile sud, une installation plus traditionnelle d'une puissance de 70 kWp sur une surface de 500 m2, contribue à produire de l'énergie. Au total, les modules photovoltaïques installés correspondent à une capacité de 270 kW, les modules à base de silicium offrant une efficacité maximale de 17,2 %.
Souplesse et contrôle optimal grâce aux onduleurs TripleLynx
Au total 14 onduleurs TripleLynx de Danfoss permettent de convertir l'énergie produite par chaque installation de panneaux solaires en courant alternatif pour alimenter l'hôtel en courant électrique. Les conditions d'intégration en façade des modules photovoltaïques exigent un contrôle d'une extrême précision. Trois optimiseurs MPP par onduleur garantissent un rendement optimal. L'intégration en façade des modules PV induisant un écart de l'angle optimal de positionnementpar rapport au soleil peut entraîner une diminution de 25 % des performances des modules. L'utilisation optimale de l'énergie par l'onduleur s'avère par conséquent impérative. Fonctionnant en configuration individuelle, les onduleurs déploient environ 6,2 kWp par optimiseur MPP. Le raccordement de tous les onduleurs sur un réseau RS485 permet d'assurer le suivi des performances.
Avec une production annuelle de 170 000 kWh, le système intégré en façade associé à l'installation sur le toit du bâtiment et aux onduleurs constituent l'un des plus grands parcs de panneaux solaires intégrés d'Europe. L'énergie produite représente 10 % de la consommation d'énergie de l'hôtel, soit la consommation électrique de 55 pavillons de taille moyenne.
L'énergie verte produite par des éoliennes couvre le reste des besoins en énergie.
Une économie d'énergie de 90 % servant au chauffage et au refroidissement
Lors de la conception de l'hôtel, l'idée consistait non seulement à produire une grande partie de l'énergie utilisée, mais à en économiser autant que possible.
L'une des principales actions en matière d'économie d'énergie a consisté à installer un système par eau souterraine, assurant à la fois le chauffage et la climatisation des 366 chambres de l'hôtel, de la salle de conférence, de la cuisine, du restaurant et du bâtiment de bureaux annexe. Le système fonctionne selon le principe de recyclage de l'énergie.
En été, l'eau froide qui se trouve en souterrain est dirigée vers le sous-sol de l'hôtel où elle rafraîchit l'eau du système de chauffage-climatisation interne. Ainsi réchauffée, l'eau est ensuite renvoyée en souterrain où la chaleur s'accumule tout au long de l'été. En hiver, l'eau chaude est de nouveau extraite puis distribuée par le biais du système de chauffage. L'eau circule par le biais de deux pompes à chaleur qui augmentent la température jusqu'à l'obtention d'une chaleur confortable. Les variateurs de fréquence Danfoss régulent la capacité de la pompe à chaleur par variation de vitesse. Premier dans son genre au Danemark, ce système permet d'économiser jusqu'à 90 % de l'énergie utilisée pour la climatisation de l'hôtel.
« La combinaison de la climatisation par eau souterraine et des pompes à chaleur constitue une solution innovante. Elle nous permet de réutiliser la chaleur accumulée pendant l'été pour chauffer en hiver », déclare Peter Andersen, directeur immobilier de l'hôtel Copenhagen Towers.
L'ensemble des pompes installées dans le bâtiment font également circuler l'eau dans le système de chauffage et de climatisation de l'hôtel. Des variateurs de fréquences Danfoss assurent un contrôle par régulation, ce qui contribue à générer d'importantes économies d'énergie sur le système de pompe.
Une myriade de mesures favorisant les économies d'énergie
De nombreuses mesures complémentaires favorisant les économies d'énergie dans le respect de l'environnement ont été mises en œuvre comme l'éclairage intelligent, l'usage de lampes basse consommation, l'installation d'écrans plats à LED dans chaque chambre d'hôtel et la commande par ordinateur de tous les équipements électroniques. Une consommation de l'énergie aussi basse que possible est ainsi obtenue, en particulier lorsque les chambres sont vides. Par ailleurs, tous les composants de l'infrastructure informatique de l'hôtel ont été choisis en fonction de leur efficacité énergétique et la possibilité de les réutiliser.
« Nous avons voulu concevoir un hôtel fidèle aux principes du développement durable, sans que ce soit au détriment de la qualité et du confort des clients. Je pense que nous avons réussi sur les deux tableaux », précise Peter Andersen.
Informations :
Le Copenhagen Towers est conforme à la norme Green Building en vigueur dans l'UE. L'hôtel est également le premier au Danemark à avoir adhéré au pacte mondial des Nations Unies. Le bâtiment a été construit selon la norme danoise de faible consommation d'énergie classe 2, soit une consommation d'énergie maximale de 42,6 kWh par m2 et par an. Par rapport aux bâtiments de conception classique, les possibilités d'économie d'énergie correspondent à environ 53 %. On estime que le Copenhagen Towers économise 1 373 tonnes de CO2 par an. Il s'est par ailleurs vu décerner le prix « det gyldne søm » (le clou d'or) récompensant les constructions respectueuses de l'environnement les plus innovantes.