Énergie solaire
> Énergie solaire
> La sociéte
> Références terrain
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Coordonnées
> Formations
> Comment acheter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss UniLynx IP 54 with display

Danfoss Solar Inverters présente l'onduleur extérieur UniLynx IP54 avec écran.

28 avril 2008
L'onduleur extérieur UniLynx avec écran associe toutes les caractéristiques de l'onduleur IP54 réputé à la convivialité d'un écran. Il est doté de toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès des onduleurs UniLynx, à savoir entrée de une à trois branches, détection automatique maître/esclave et maintien du fonctionnement. Bien évidemment, cet onduleur est international, certifié et simple à installer dans 16 pays. Il est disponible en trois puissances (1,8, 3,6 et 5,4 kW) et deux niveaux de tension.   

Veuillez consulter la page du produit pour plus d'informations sur UniLynx.   
Choix des langues

Nouvelles & Evénements

La communication est une valeur fondamentale chez Danfoss : nous souhaitons informer nos clients le plus souvent possible et le mieux possible sur les nouveautés produits que nous mettons à leur disposition.

S'abonner aux bulletins d'information électroniques