Énergie solaire
> Énergie solaire
> La sociéte
> Références terrain
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Coordonnées
> Formations
> Comment acheter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx Pro

Danfoss dévoile l'onduleur TripleLynx Pro avec serveur Web intégré, fonctionnalité onduleur maître et Ethernet.

24 septembre 2009
Le TripleLynx Pro redéfinit les standards en matière d'intégration des fonctions de communication et de journalisation dans un onduleur. Il sera disponible au cours du premier trimestre 2010.
Serveur Web intégré - aucun périphérique de communication supplémentaire nécessaire
Le serveur Web intégré permet de consulter les paramètres et les informations du journal sans installer le moindre logiciel ou périphérique matériel supplémentaire. Il suffit de raccorder directement n'importe quel PC au TripleLynx Pro par le biais de l'interface Web intégrée pour configurer aisément et rapidement les onduleurs des circuits. Déclinée en neuf langues, l'interface complète du serveur Web permet de visualiser des graphiques portant notamment sur les performances quotidiennes, mensuelles ou annuelles. Mais elle donne aussi la possibilité de contrôler les informations d'état et les paramètres de tout le réseau. L'accès à Internet offre par ailleurs une foule d'avantages : réplication des paramètres système, configuration des exigences en matière de messagerie et exportation directe des données du journal dans un PC, soit autant de gains de temps.

Onduleur maître – gain de temps grâce à la réplication des données dans l'ensemble du système
Il suffit de définir un onduleur maître pour rendre la configuration du système la fois plus rapide et plus efficace, puisque le paramétrage se cantonne alors à un seul onduleur. La réplication des données et des paramètres en direction des autres onduleurs TripleLynx Pro présents sur le réseau est immédiate. Ceci réduit le coût général d'installation mais aussi celui du système, puisque la configuration initiale et les interventions, comme l'ajout d'un nouvel onduleur dans l'architecture du système, se font plus rapides. En outre, il est possible de configurer l'onduleur maître de manière qu'il envoie par courrier électronique ou SMS des alertes ou des rapports quotidiens sur le rendement du site dans son ensemble.

Ethernet – échange de données à haute vitesse
Le TripleLynx Pro a été spécialement étudié pour faciliter sa connexion aux réseaux par Ethernet. Des fonctionnalités avancées se prêtent à des configurations de réseau en étoile ou en série, voire à des configurations mixtes, sans altérer la haute vitesse de transmission des données, le nombre d'onduleurs par réseau étant limité à 250.

Journalisation complète
L'ensemble des paramètres et informations de production est consigné toutes les 10 minutes dans un circuit qui peut stocker des données cumulées sur 20 ans et des données détaillées sur un mois. Les paramètres et le journal de production sont en outre sauvegardés par l'afficheur de chacun des onduleurs.

2010 – l'année où tout commence…
Le nouveau TripleLynx Pro sera commercialisé en Europe au cours du 1er trimestre 2010.
Choix des langues

Nouvelles & Evénements

La communication est une valeur fondamentale chez Danfoss : nous souhaitons informer nos clients le plus souvent possible et le mieux possible sur les nouveautés produits que nous mettons à leur disposition.

S'abonner aux bulletins d'information électroniques