Énergie solaire
> Énergie solaire
> La sociéte
> Références terrain
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Coordonnées
> Formations
> Comment acheter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx

Réduction de 10 % des coûts possible grâce à l'intégration d'onduleurs à branche 1000 V dans les centrales photovoltaïques

03 juin 2009
Le concept de Danfoss « Onduleurs à branche pour centrales photovoltaïques » a été accueilli sur le marché comme une solution attrayante pour diminuer les coûts des systèmes. Il s'agit d'une conception modulaire reposant sur des champs PV carrés de 125 x 125 m.

Réduction des coûts

Grâce aux onduleurs à branche 1000 V, les coûts d'installation peuvent être réduits de 10 % par rapport aux coûts des solutions à onduleurs centraux. Ceci s'explique du fait qu'un bon nombre d'éléments utilisés dans les solutions à onduleurs centraux peuvent être omis, comme par exemple les boîtiers de raccordement, les combinateurs de branche, les fusibles et le contrôleur de fusibles.  

De plus, le recours aux onduleurs à branche signifie qu'aucun disjoncteur CC externe et aucun équipement de surveillance externe ne sont requis car ces fonctionnalités sont intégrées dans l'onduleur à branche. Les onduleurs 1000 V réduisent également le nombre de branches nécessaires d'où une diminution du câblage CC.  

Aksel Jepsen, responsable des ventes, explique : « Nos clients accordent de l'importance à la réduction des coûts potentielle pour l'installation de centrales photovoltaïques avec des onduleurs à branche 1000 V. D'autre part, la simplicité et la modularité du concept sont très appréciées. »

Meilleurs rendements et temps de production, avec des coûts de service moindres
Outre une diminution des coûts d'installation, l'entrée 1000 V entraîne moins de pertes entre les câblages CA et CC. De plus, les optimiseurs MPP de chacune des trois branches de l'onduleur minimisent les pertes dues à l'ombrage, la neige, les différences de température et à un possible déséquilibre, d'où un accroissement du rendement.  

Les onduleurs à branche présentent aussi l'avantage d'être un produit standard, bien connu. Ainsi un installateur local ou un responsable d'installation peut effectuer lui-même le remplacement d'un onduleur. Les contrats de service habituels pour les onduleurs centraux ne sont pas nécessaires dans ce cas.

Modularité
De par sa nature modulaire et standardisée, ce concept s'adapte à toutes les tailles de centrales. Les grandes installations MW peuvent être construites en plusieurs stades si nécessaire.

En savoir plus
Le document de conception « Onduleurs à branche pour centrales photovoltaïques » décrivant en détail le concept est disponible sur www.stringinverters.fr

Choix des langues

Nouvelles & Evénements

La communication est une valeur fondamentale chez Danfoss : nous souhaitons informer nos clients le plus souvent possible et le mieux possible sur les nouveautés produits que nous mettons à leur disposition.

S'abonner aux bulletins d'information électroniques