Idéal pour l’utilisation résidentielle britannique
Disponible avec des plages d’entrée en MV et HV, l’onduleur ULX est compatible avec une grande variété de modules, ce qui permet de l’utiliser dans un large panel d’options de tests. L’onduleur ULX est également idéal pour un usage résidentiel, et particulièrement au Royaume Uni où le standard pour le marché résidentiel est monophasé. Le choix du Centre des Technologies Alternatives inclura 3 x ULX 1800 MV, 2 x ULX 3000 MV (IP21) et 1 x ULX 1800 IP54.
L’histoire du CTA et les onduleurs de Danfoss
Le Centre des Technologies Alternatives a été fondé en 1973 comme « …un projet qui doit montrer la nature du problème et les moyens d’aller de l’avant », selon son fondateur Gerard Morgan-Grenville. Le CTA est un centre éducatif, ouvert au public, qui montre des solutions pratiques du développement durable. Il couvre tous les aspects des modes de vie écologiques, y compris les possibilités avec l’énergie solaire. « Le CTA propose également des programmes de deuxième et troisième cycles en architecture environnementale et en énergies renouvelables. Notre laboratoire d’essais en énergie solaire joue un rôle essentiel dans la formation et dans l’éducation des étudiants concernant l’aspect technique de la mise en place d’une installation de production d’énergie solaire. Nous sommes ravis d’avoir les onduleurs photovoltaïques de Danfoss qui sont un élément important de l’éducation et du travail de notre centre, » a conclu Richard Smith, professeur principal au CTA.