Énergie solaire
> Énergie solaire
> La sociéte
> Références terrain
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Coordonnées
> Formations
> Comment acheter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Shanghai Pudong Airport

L’aéroport « Pudong » de Shanghai équipé d’une installation PV de 100 kW

25 octobre 2011
Une extension de 400 kW est prévue pour 2014.

Les onduleurs TLX 15 kW ont été sélectionnés pour l'installation photovoltaïque sur la toiture du centre de fret de l'aéroport Pudong et font ainsi partie intégrante des prévisions de production d'énergie solaire de la plateforme aérienne jusqu'en 2014.
Stable, Efficace, Sûr, Facile d’Entretien
La combinaison entre une production d’énergie PV efficace et la stabilité des onduleurs TLX a convaincu les décideurs de Pudong, l’un des aéroports les plus fréquentés et plus connus de Chine. Six onduleurs TLX 15 kW sont utilisés pour l’installation de 432 modules cristallins sur la toiture de son centre de fret. Les onduleurs TLX de Danfoss font ainsi partie intégrante des prévisions de production d’énergie solaire de l’aéroport jusqu’en 2014.  

La satisfaction des clients fait la différence
Le choix d’utiliser les onduleurs Danfoss a été basé sur la fiabilité, la qualité, l’efficacité et la facilité d’entretien.  
Les responsables de Pudong ont également fait remarquer que la flexibilité au niveau de la configuration, le monitoring intégré, les unités décentralisés, la facilité d’installation et la disponibilité en stock faisaient partie des points importants dans leur décision de construire ce projet avec Danfoss Solar Inverters.  

Avec une production de 100 kW à ce jour, Pudong devra atteindre une production de 500 kW d’ici 2014.
Choix des langues

Nouvelles & Evénements

La communication est une valeur fondamentale chez Danfoss : nous souhaitons informer nos clients le plus souvent possible et le mieux possible sur les nouveautés produits que nous mettons à leur disposition.

S'abonner aux bulletins d'information électroniques