Énergie solaire
> Énergie solaire
> La sociéte
> Références terrain
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Coordonnées
> Formations
> Comment acheter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

EnergySmart™ Rendement énergétique optimal tout au long de la journée avec les onduleurs TLX

29 novembre 2011
Un onduleur sans transformateur conçu pour le meilleur rendement
Les composants de grande qualité alliés à la haute technologie des semi-conducteurs et à la conception avancée des cartes de circuits imprimés  sont autant d’éléments apportant un environnement fiable, stable et sûr pour les onduleurs Danfoss TLX.

Optimisez le rendement tout en minimisant les pertes
Les caractéristiques d’EnergySmart™ des onduleurs TLX sont : une tension de 1 000 VDC, un rendement de conversion de 98 %, des impulsions de puissance AC et un rendement du MPPT de 99,9 %. Cette combinaison de caractéristiques, offertes dans un boîtier IP54 avec un système de refroidissement performant, permettent à l’onduleur TLX d’atteindre une production optimale  tout en minimisant les pertes.

1 000 VDC :
La tension d'entrée élevée de 1 000 VDC permet de transporter l’énergie sur de plus longue distance avec une diminution considérable des pertes associées au câble côté DC. 

98% :
Rendement de conversion  

Impulsions de puissance AC :
L'onduleur TLX exploite toute l'énergie générée, étant donné qu'il alimente le réseau petit à petit à mesure que l'énergie s'accumule dans ses circuits internes. Ces petites portions d'énergie sont stockées dans l'onduleur et lorsque ce dernier est chargé, il fournit automatiquement au réseau l'énergie sous forme de petites impulsions. Ce processus intervient à la fois le matin et le soir. Étant donné que l'onduleur reste connecté au réseau, il ne perd ni temps ni énergie en démarrages et arrêts répétés.  

Rendement du MPPT :
Le MPP Tracker des onduleurs TLX se réactualise 16 fois par seconde, garantissant ainsi une définition  rapide des changements du  point de puissance maximale (MPP) des modules.

Les processus électroniques étant générateurs de chaleur, un refroidissement est nécessaire pour atteindre des performances optimales. Le circuit de refroidissement TLX est basé sur un dissipateur de chaleur en aluminium et un refroidissement actif. Les ventilateurs sont régulés indépendamment, selon la température interne du boîtier IP54 et la température des modules de puissance individuels.  

Des avantages inégalés en termes de contrôle, du tracking du point de puissance maximale, d'optimisation de l'énergie et de souplesse dans la phase de conception vous sont proposés en quatre combinaisons de fonctionnalités.  

TrackSmart™                  ControlSmart™  
EnergySmart™                DesignSmart™      
 

Choix des langues

Nouvelles & Evénements

La communication est une valeur fondamentale chez Danfoss : nous souhaitons informer nos clients le plus souvent possible et le mieux possible sur les nouveautés produits que nous mettons à leur disposition.

S'abonner aux bulletins d'information électroniques