Énergie solaire
> Accueil
> Produits
> Solutions pour le Résidentiel
> Solutions pour l'Industriel et le Tertiaire
> Solutions pour les Grandes Centrales
> Smart Technologies
> Travailler avec Danfoss Solar Inverters
> Références terrain
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Formations
> Comment acheter
> S'inscrire à la Newsletter
> Coordonnées
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

DesignSmart™ - Chronique mensuelle sur la SmartTechnology des onduleurs TLX

31 octobre 2011
Nous poursuivons notre mise en lumière des quatre concepts de la SmartTechnology des onduleurs TLX avec ce mois-ci le concept DesignSmart™.  

DesignSmart™ : Une plus grande flexibilité des strings
La flexibilité de conception a un impact direct sur les quantités d'énergie produites ou perdues. Une grande souplesse de conception, c’est vous permettre de disposer d’un maximum de surface de manière optimale. L’intégration d’un grand nombre de fonctionnalités dans les onduleurs TLX maximise donc le rendement énergétique au cours du cycle de vie de votre installation photovoltaïque.

Une configuration, telle que vous le souhaitez
Grâce à l'entrée de 1000 VDC, il est possible de raccorder un plus grand nombre de modules par string. Comme l'onduleur TLX gère les strings en configuration parallèle et individuelle, les strings peuvent être raccordés selon l'une ou l’autre de ces configurations, ou de manière hybride. Le concepteur du site peut ainsi choisir entre une configuration avec peu de strings, mais une tension plus élevée, et, une configuration avec plus de strings mais une tension plus basse.  

Multiple MPP Tracking : un avantage majeur
Avec les grandes capacités de MPP Tracking de la gamme des onduleurs TLX (1 MPPTracker par entrée et large gamme de tensions d’entrée), il est possible d’envisager des installations avec des pentes ou des orientations différentes, ou encore, un nombre variable de modules par string. Par exemple, lorsque les niveaux de puissance photovoltaïque générée varient d'une entrée à l'autre, la configuration PV est définie comme « asymétrique ». Opter pour une telle configuration résulte généralement de surfaces de toiture plus ou moins avantageuses, sur lesquelles on disposera plus ou moins de modules, les onduleurs TLX optimisant l’énergie disponible.  

Des ombrages avec moins d’impact sur le rendement
Le grand nombre de MPP Trackers mis à disposition vous permet de s’affranchir d'ombrages induits par la position basse du soleil dans le ciel l’hiver, sans pertes de rendement significatives. Cela signifie qu'il est possible de resserrer par exemple les rangées de modules d’un champ au sol ou de grandes toitures, pour accroître la densité de puissance au m² du projet, sans craindre l’effet préjudiciable d’ombrages portés sur le rendement annuel global.

  • TrackSmart™                 
  • ControlSmart™  
  • EnergySmart™              
  • DesignSmart™  
Onduleur string DLX

97.3 % avec transfo !

Rendement maximal

Le nouvel onduleur DLX : des performances parmi les meilleures au monde pour les solutions avec transformateur.

Visitez également :