Énergie solaire
> Accueil
> Produits
> Solutions pour le Résidentiel
> Solutions pour l'Industriel et le Tertiaire
> Solutions pour les Grandes Centrales
> Smart Technologies
> Travailler avec Danfoss Solar Inverters
> Références terrain
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Formations
> Comment acheter
> S'inscrire à la Newsletter
> Coordonnées
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx Pro

Danfoss Solar Inverters définit une nouvelle référence d'onduleurs triphasés destinés aux systèmes résidentiels, industriels et tertiaires.

09 mai 2011
La gamme TripleLynx Pro réduit les coûts d'installation et rationnalise la gestion du système photovoltaïque en introduisant un système de monitoring intégré et une fonctionnalité « onduleur maître ».

Danfoss Solar Inverters, leader sur le marché des onduleurs solaires résidentiels, industriels et tertiaires, lance sur le marché européen le TripleLynx Pro.  

La gamme TripleLynx Pro, disponible en 8 kW, 10 kW, 12,5 kW et 15 kW, comporte un système d’enregistrement de données et un serveur web intégré accessibles depuis n'importe quel PC, évitant ainsi l'utilisation d'un monitoring indépendant. Ces fonctionnalités permettent au propriétaire d'afficher aisément les réglages, de faire des ajustements à distance et de recevoir des données de production ou des messages d'erreur par e-mail ou SMS. Le TripleLynx Pro peut aussi stocker en toute sécurité des données collectées pendant 20 ans.
Installation rapide grâce à l'onduleur maître
Pour une installation composée de plusieurs onduleurs TripleLynx Pro, il est défini un onduleur maître permettant de gérer jusqu'à 99 autres onduleurs en réseau. La technologie de la gamme TripleLynx Pro permet l'échange de données haut débit, grâce à l'emploi de bus Ethernet, pour une intégration complète dans un réseau propriétaire.

Rendement maximum et souplesse réputée de la gamme à succès TripleLynx
En associant un rendement de 98 %, 1000 VDC, plusieurs MPP trackers et une sortie triphasée, la gamme TripleLynx Pro est dotée de performances uniques qui la désignent comme la référence en matière d'onduleurs triphasés. L'avantage incontestable des onduleurs TripleLynx réside dans leur grande souplesse de configuration, qui les rend très simples d'utilisation pour toute sorte d'application photovoltaïque. De plus, l'onduleur TripleLynx, avec un poids d'à peine 35 kg, peut être transporté et installé avec la plus grande facilité.  

Tout-en-un pour les installations résidentielles
Avec l'introduction du TripleLynx Pro 8 kW, les atouts de la gamme TripleLynx sont également à la portée des systèmes résidentiels. Cette solution tout-en-un confère rentabilité, facilité d'installation et convivialité.
Onduleur string DLX

97.3 % avec transfo !

Rendement maximal

Le nouvel onduleur DLX : des performances parmi les meilleures au monde pour les solutions avec transformateur.

Visitez également :