L’équipe d’ingénieurs de Danfoss ont à leur disposition des moyens d’essais électroniques de pointe et des simulateurs capables de générer une grande diversité de conditions climatiques et d’environnements électriques influents.
Les capacités du centre de conception danois de Power Electronics
- Ingénierie, recherche et développement de produits
- Zones de fiabilisation et de validation
- Centre d’essais pour les certifications de conformité selon les normes locales
Un Laboratoire des centrales photovoltaïques
Une zone High Tech a été dédiée au laboratoire des centrales photovoltaïques. « Nous avons conçu ce laboratoire spécifiquement pour les stress tests ultimes » explique Søren Bækhøj Kjær, docteur ès et consultant R&D chez DSI. La section d’essais sur le court-circuit au réseau permet de réaliser des essais à basse tension de Ride Through (LVRT) sur les onduleurs jusqu’à 200kVA. Ceci permet à l’équipe d’ingénieurs d’effectuer des essais exhaustifs par défaut sur les onduleurs photovoltaïques dans des conditions où la tension baisse. « En principe, nous effectuons plus de 4000 essais sur chaque onduleur et mesurons les résultats afin de valider le produit. Etonnamment, même après une série de tests aussi rigoureux, les composants internes sont si solidement construits que les incidents visuels sont uniquement détectables sous microscope », explique M. Kjær.
Les points forts du Laboratoire des centrales PV
- Centres d’essais indépendants permettant de vérifier le contrôle des onduleurs d’une centrale PV
- Capacité d’utilisation du courant réactif pour contrôler la tension AC du réseau
- Simulateur de tension photovoltaïque de 1000 VDC
Les points forts du Centre de conception de Power Electronics
- Cabines climatisées capables de simuler des températures extrêmes (de -40° C à +180° C) et des conditions d’humidité (hygrométrie de 96% à 20° C) avec des volumes allant de 40 litres à 3 m3.
- Tests de fiabilité : Tests de durée de vie accélérés
- Puissance de 50 kW automatisée, Réseau AC de 230 V et un simulateur de tension photovoltaïque de 1000 V
Avec la nouvelle extension du laboratoire, les installations du Centre de conception de Power Electronics couvrent un total de 2600 m² afin de répondre aux besoins du R&D et du personnel. Afin d’en savoir plus sur les capacités technologiques de notre centre de conception et de nos équipements d’essais, nous vous invitions à visionner notre clip vidéo « Développement et production » sur le lien ci-dessous.