Énergie solaire
> Énergie solaire
> La sociéte
> Références terrain
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Coordonnées
> Formations
> Comment acheter
 
 
 
 
 
ComLynx Weblogger

ComLynx Weblogger

Partout dans le monde, relaxez-vous ! Votre système est surveillé et l'enregistreur Web vous tient informé de l'état de la production et des événements où que vous vous trouviez. Il est capable de sur...
Caractéristiques du ComLynx Weblogger :

- Accès aux données des installations PV à partir de n'importe quel navigateur Internet
- Communication instantanée de l'état des onduleurs
- Collecte des données à la fois d'onduleurs individuels et de toute l'installation PV
- Envoi d'une alerte par courriel en cas de production insuffisante ou d'événements particuliers
- Enregistrement des rendements quotidiens, mensuels et annuels, ainsi que de la production totale de l'installation, et affichage de ces données sous forme graphique
- Envoi de rapports d'état et d'un enregistrement quotidien par courriel
- Surveillance de 50 onduleurs maxi
- Téléchargement possible de données pour analyse complémentaire
- Un module de capteurs peut être connecté si l'on a besoin d'informations détaillées concernant la température ambiante, la température du module PV, le rayonnement ou la production d'énergie.
- Échange de données
- Sélection dynamique de la langue d'affichage

En savoir plus
L'enregistreur Web surveille le système PV et vous informe de son fonctionnement par SMS ou courriel. Vous n'avez plus besoin de garder constamment un œil sur le système. Vous pouvez désormais surveiller votre investissement quand bon vous semble et où que vous vous trouviez dans le monde. Il vous suffit pour cela d'accéder à un navigateur Internet. L'enregistreur Web signale instantanément tout écart de valeur par rapport à la moyenne et tout événement afin de minimiser les temps d'arrêt en permettant une réaction immédiate. En outre, les données de l'enregistreur Web peuvent être utilisées pour initier des actions préventives après comparaison des performances passées et actuelles.
Pour en apprendre davantage sur l'enregistrement de données, consultez la rubrique relative aux nouveautés ou téléchargez la fiche technique dans la section Documentation.

Voir les variantes de produits ci-dessous.

Type

Produit

No. d'article*

ComLynx

Weblogger

139F0037

ComLynx

Interface capteur

139F0040

ComLynx

Kit de capteurs - Version
de base

 139F0041

   
*) Veuillez utiliser cette référence pour toute commande auprès de nos distributeurs.