Caractéristiques du ComLynx Datalogger :
- Cordon de raccordement standard RJ45 de cat. 5E
- Compatibilité avec de grandes installations PV comportant jusqu'à 20 onduleurs
- Stockage des données de mesure
- Évaluation graphique
- Boîtier en aluminium IP21
- Interface RS485 pour le raccordement des onduleurs
- Interface RS232 (Sub-D9) pour le raccordement à un PC, modem (RNIS ou PSTN) ou GSM (réseau mobile)
Version Plus
Possibilité de connecter trois entrées analogiques aux capteurs externes pour mesurer la température de l'air, la température des panneaux et la radiation. Il existe une entrée numérique pour mesurer les kWh (interface S0 pour wattmètre).
En savoir plus
Le ComLynx Datalogger recueille les données de tous vos onduleurs via un réseau RS485. Une application dédiée permet d'afficher sur votre ordinateur les données collectées. Cette solution offre une vue du système dans son ensemble, ainsi que les performances de chaque onduleur. Avec l'option de connexion de capteurs qu'offre le ComLynx Datalogger +, vous pouvez désormais ajouter les niveaux de radiation et de température à vos calculs afin d'obtenir une image plus précise des performances de votre système.
Pour en apprendre davantage sur le ComLynx Datalogger, téléchargez la fiche technique dans la section Documentation.
Voir les variantes de produits ci-dessous.
|
Type |
Produit |
No. d'article* |
|
ComLynx |
Datalogger |
139F0038 |
|
ComLynx |
Datalogger + |
139F0039 |
|
ComLynx |
Kit de capteurs - Version de base |
139F0041 |
*) Veuillez utiliser cette référence pour toute commande auprès de nos distributeurs.