SOLUTIONS POUR LES GENERATEURS PHOTOVOLTAÏQUES DES GRANDES CENTRALES
Contrôle plus intelligent
Les grandes installations allant de plusieurs 100 kW aux MW nécessitent une conception détaillée afin d’atteindre et maintenir un rendement optimal. Grâce à la flexibilité des onduleurs TLX Pro : pas besoin de compromis. Avec la combinaison unique des fonctionnalités des concepts EnergySmart™ et DesignSmart™, vous pouvez planifier votre système idéal.
Prêt pour le réseau
Toutes les exigences spécifiques des distributeurs d’énergie de tous les pays sont remplies : de l’ajustement du niveau de puissance à l’approvisionnement de puissance réactive.
Gardez le contrôle
Avec le concept ControlSmart™ vous pouvez configurer un seul onduleur afin qu’il contrôle tous les onduleurs d’un système, ce qui vous assure une configuration simple et moins d’erreurs de mise en route. Vous aurez également les fonctionnalités de supervision et de communication nécessaires sans faire appel à des solutions extérieures – et vous pouvez facilement charger des données vers un stockage de données pour les fonctionnalités supplémentaires.
Les onduleurs TLX Pro sont très souvent une meilleure alternative par rapport aux onduleurs centraux – même pour les centrales de plusieurs MW. La planification est plus facile, l’installation est plus aisée, les solutions de surveillance sont intégrées et vous avez vraiment un très bon rapport qualité/prix. La cerise sur le gâteau : ces économies continuent durant toute la durée de vie de votre centrale avec des coûts de maintenance nettement inférieurs et une plus grande disponibilité durant toute sa vie.