LynxPlanner - nouveau PV-Design Tool (Outil de conception des PV)
LynxPlanner de Danfoss Solar Inverters est un logiciel facile à utiliser qui permet de dimensionner un système PV de façon spécifique selon vos exigences.
Personnels commerciaux et techniciens
LynxPlanner a été conçu essentiellement pour être utilisé par des personnels commerciaux et des techniciens qualifiés.
Suggestion d'implantation personnalisée selon les données entrées par l'utilisateur
Saisissez les données de votre projet : plusieurs suggestions vous seront alors présentées pour la conception du système PV.
Vous pouvez toujours modifier manuellement les paramètres et laisser l'outil calculer les valeurs en fonction de ces derniers.
LynxPlanner ne se limite pas à la gamme de modules PV préconfigurés. Les nouveaux modules sont faciles à saisir même si votre module préféré fait défaut.
Données du module mises à jour par les fabricants
La base de données est mise à jour par les fabricants de chaque produit, ce qui permet de disposer d'informations actualisées. Veuillez toutefois vérifier que le résultat des calculs est logique avant de prendre vos décisions.
Navigation
LynxPlanner dispose d'une zone de navigation unique dans le menu supérieur qui permet d'accéder à toutes les parties du programme. Il permet de basculer d'un onglet à un autre dans n'importe quel ordre. Vous pouvez aussi cliquer sur « Suivant » ou « Retour » pour parcourir les écrans dans l'ordre normal.
Configuration requise
1. Système d'exploitation : Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Windows 7 (avec Service Pack actuel)
2. Microsoft Installer version 4.5
3. Résolution d'écran : écran 32 bits haute définition 1 024 x 768
4. RAM : 256 Mo
5. Disque dur d'environ 600 Mo
6. Fréquence d'horloge : 1 GHz
7. Accès Internet
Téléchargement
Veuillez vérifier que tous les autres programmes sont fermés pendant l'installation.