Énergie solaire
> Accueil
> Produits
> Solutions pour le Résidentiel
> Solutions pour l'Industriel et le Tertiaire
> Solutions pour les Grandes Centrales
> Smart Technologies
> Travailler avec Danfoss Solar Inverters
> Références terrain
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Formations
> Comment acheter
> S'inscrire à la Newsletter
> Coordonnées
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Flexibility and potential to create layouts of any size

SOLUTIONS POUR LES GENERATEURS PHOTOVOLTAÏQUES INDUSTRIELS ET TERTIAIRES  

Flexibilité et potentiel pour créer des configurations de toute taille

Ce sont souvent les moindres avantages dans les détails d’une configuration et du matériel qui feront la différence dans les situations d’appels d’offres où la concurrence est rude. Pour des installations entre 20 kWc et 100 kWc qui prédominent de nombreux marchés, se distinguera de la concurrence la proposition qui offre les détails permettant d’optimiser le rendement dans cette catégorie.  

Simplifié pour l’efficacité
Avec un petit nombre d’onduleurs TLX vous pouvez optimiser des installations photovoltaïques grâce aux nombreux MPP Trackers. Notre concept EngergySmart™ permet d’atteindre une tension par string proche de la tension nominale DC de l’onduleur afin de fournir le meilleur rendement possible – en plus, il simplifie la conception et la mise en place de l’installation. Vous pouvez également combiner tout onduleur TLX dans l’ordre que vous souhaitez afin d’obtenir le rapport idéal entre la puissance des panneaux photovoltaïques et celle de l’AC des onduleurs. 

Supervision intégrée
Le courant et la tension DC de chaque MPP Tracker est supervisé et suivi. Cette surveillance intégrée vous donne un haut niveau de précision opérationnelle et de fiabilité de l’installation et vous évite les soucis et les coûts de matériel de surveillance des strings supplémentaire.  

Le concept ControlSmart™ vous permet d’avoir une vue d’ensemble de l’installation 24/7. Vous pouvez également sans encombre connecter des appareils de surveillance externes de notre gamme ComLynx correspondante afin d’avoir une capacité de surveillance accrue.
From planning and installation, to trouble-shooting and service, a hassle-free solar inverter solution from Danfoss is simple to design, install, operate and maintain.

Plus d’informations sur les solutions industrielles et tertiaires :

Tout au long de la vie de votre projet photovoltaïque, de la planification et l’installation jusqu’aux services après-vente, la solution des onduleurs Danfoss vous offre une simplicité de conception, d’installation, de fonctionnement et de maintenance.
Read the Michelin 3MW case

Références terrain

Des onduleurs strings pour une production de 3 MW à l’usine Michelin de Valladolid en Espagne  

Projet : Michelin en Espagne
Taille : 3 MW
Onduleurs : 160 x TripleLynx 12,5k
Support : Toiture  

Danfoss vous offre toujours les solutions les plus intelligentes. Dans les « Références terrain » vous trouverez une sélection de projets récents que nous avons entrepris et que vous pouvez utiliser comme exemple ou inspiration.
Danfoss solar inverters

Produits pour les installations industrielles et tertiaires

Pour les installations photovoltaïques industrielles et tertiaires, l’onduleur TLX  Pro triphasé avec serveur intégré et trois entrées individuelles facilite la mise en service et l’exploitation grâce au « plug-and-play ».  

Choisissez l’onduleur DLX pour ajouter plus de flexibilité de conception, afin de réaliser prèsque tous les systèmes imaginables.
Onduleur string DLX

97.3 % avec transfo !

Rendement maximal

Le nouvel onduleur DLX : des performances parmi les meilleures au monde pour les solutions avec transformateur.

Visitez également :