(FR) Danfoss France
Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération - A/C
> Scroll Réfrigération
> Groupes de condensation OPTYMA PLUS™
> Les produits
> Documentation Technique
> Logiciels
> Fluides frigorigènes
> Nos différents domaines d'activité
> Formation
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MPZ VTZ NTZ

Gamme MPZ – La solution comptacte pour les systèmes modernes

La gamme MPZ constitue la famille de compresseurs frigorifiques la plus avancée que nous ayons développée. Basée sur notre vaste expérience de leader en matière de technologie de compresseur, la gamme MPZ a été conçue pour offrir un rendement énergétique inégalé, outre une conception compacte, des fonctionnalités avancées, un faible niveau sonore et une extrême fiabilité.

Points forts de la gamme MPZ :

  • Fixation standard
  • Forme ovale pour une intégration aisée dans les systèmes compacts
  • Raccords brasés en cuivre pour des systèmes parfaitement hermétiques

Les cinq modèles de la gamme MPZ couvrent les besoins de refroidissement à des températures d’évaporation comprises entre +10°C et -30°C et ont subi des milliers d’heures de test dans les conditions les plus extrêmes. Quel que soit le compresseur MPZ que vous choisissez, vous profiterez du plus grand atout de Danfoss : la qualité sur laquelle vous pouvez compter.

Conception optimisée
Des raccordements frigorifiques orientés verticalement.

Silencieux
Bas niveau sonore grâce à un silencieux limitant les pulsations de gaz et un design d’embouti élaboré.

Efficacité de classe supérieure
La faible consommation d’énergie offre un COP élevé de 2.1 selon la norme EN 12900 MBP.

Idéal pourle montage des sous-ensembles frigorifiques
Conçu pour s’adapter parfaitement dans tous les systèmes et sousensembles brasés.

Applications :

  • Machines à glaçons
  • Vitrines
  • Refroidisseurs par air pulsé
  • Groupes de condensation autonomes pour les chambres froides
  • Distributeurs automatiques
  • Refroidisseurs de bouteilles
  • Équipements pour laboratoire et centres médicaux