Réfrigération et Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération - A/C
> Produits
> Produits & Applications Phares
> S'abonner aux bulletins d'information électroniques
> Les nouvelles
> Documentation Technique
> Logiciels
> Fluides frigorigènes
> Nos différents domaines d'activité
> Formation
> Newsletter Cooling Matters
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
SVL Flexline

Danfoss SVL Flexline™ - Une plate-forme unique, des options multiples

Nouvelle gamme de composants de ligne pour la Réfrigération Industrielle

La nouvelle gamme de composants de ligne pour la réfrigération industrielle - SVL Flexline™ – est basée sur le concept de plate-forme modulaire des vannes ICF et ICV. Il s'agit d'une plate-forme unique avec des options multiples.

La nouvelle plate-forme SVL Flexline™ allie flexibilité, simplicité et efficacité. Cette plate-forme repose sur un corps de vanne commun, disponible dans deux versions: à passage équerre ou droit. Les inserts de la plate-forme SVL offrent cinq fonctions différentes: arrêt, régulation, clapet, anti-retour et filtre. 

Les cinq modules de fonction partagent un corps commun aux spécifications identiques, pour une sélection, une conception du système et un montage simples et sans souci.


Avantages de la nouvelle plate-forme SVL Flexline™ 
Les spécifications permettent de sélectionner aisément la vanne adaptée à votre application.
  • Homologations: de –60 °C à 150 °C et jusqu'à 52 bar.
  • Compatible avec les systèmes CO2 subcritiques et pompes à chaleur.
  • Homologations pour toutes les régions et tous les pays. Corée et Japon en attente.

L'utilisation d'un corps commun permet un changement de fonction facile et rapide.

  • Si, pour une raison ou une autre, vous installez un composant à un emplacement inapproprié du système, il suffit de remplacer l'insert pour revenir à une situation correcte.

La mise en commun des pièces de rechange et la conception modulaire permettent une réduction de la complexité et des coûts de stockage, ainsi qu'une maintenance facile et rapide.

  • Sélection des pièces de rechange facilitée grâce à une réduction du nombre de codes nécessaires pour couvrir toutes les configurations
  • Chaque code de pièce de rechange permet de couvrir de multiples applications. Les inventaires des pièces de rechange sont plus rapides et aisés. 

Informations produit

  • Presse étoupe nouvelle génération 
  • Nouveaux noms pour les produits SVL Flexline™ 
  • Nouveau code couleur
  • Compatibilité avec ancienne gamme

Produits & Documentation

Lancements produits & Informations produits

Retrouvez plus d'informations sur les nouveautés produits et les mises à jour en cliquant sur les liens ci-dessous: