De l'innovation aux bénéfices clientsGrâce à la technologie unique d’injection de liquide le compresseur Performer® PSH bénéficie d’une plage d’application plus étendue, ce qui permet un fonctionnement en conditions extrêmes et réduit le coût d’exploitation de l’installation.L'Operating Control System (carte électronique) assure une protection complète du compresseur et une grande fiabilité du système. L'OCS réduit également les coûts de garantie de vos systèmes.> Pour plus d'info sur la technologie d'injection de liquide du PSH> Caractéristiques et bénéfices clients: voir la vidéo