Réfrigération et Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération - A/C
> Produits
> Produits & Applications Phares
> S'abonner aux bulletins d'information électroniques
> Les nouvelles
> Documentation Technique
> Logiciels
> Fluides frigorigènes
> Nos différents domaines d'activité
> Formation
> Newsletter Cooling Matters
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICV Series

Réalisez des économies grâce au concept modulaire ICV

Les vannes ICV ont été spécialement conçues pour vous apporter une solution fiable, sûre et écologique, et ainsi répondre à vos besoins actuels et futurs. La gamme ICV comprend les vannes motorisées ICM, les vannes servo-pilotées ICS ainsi que les stations de vannes ICF. Toutes les vannes de la gamme ICV supportent une pression de service maximale de 52 bar et sont donc toutes compatibles avec le CO2 et les futurs fluides haute pression. L'assemblage hermétique réduit les risques de fuite de l'ordre de 80% et fait de la vanne ICV une valeur sûre et écologique.

Les symboles 3D CAD sont indispensables lors de la conception d'une installation de réfrigération industrielle.

Ces symboles sont désormais téléchargeables gratuitement depuis notre site internet.

Tous les symboles 3D CAD sont disponibles en six formats.

Cliquez sur le lien suivant pour plus d'informations concernant la manière de procéder au téléchargement: