Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération - A/C
> Produits
> Produits & Applications Phares
> S'abonner aux bulletins d'information électroniques
> Documentation Technique
> Logiciels
> Fluides frigorigènes
> Nos différents domaines d'activité
> Formation
> Cooling Matters
> Contacts
> Nos partenaires distributeurs
 
 
 
 
 
Les détendeurs thermostatiques sont disponibles tout ou partie : ex : avec corps séparé et orifice, ou complet (orifice fixe). Cette catégorie compren...
>Détendeurs thermostatiques
Electrovannes pour applications de réfrigération, pour fluides fluorés et amoniac (R717). Cette catégorie comprend également les électrovannes en aci...
>Electrovannes
La gamme des régulateurs de pression et de température couvre différentes fonctions aussi bien dans les applications de conditionnement d'air, que de...
>Régulateur de pression et de température
Les composants de ligne pour réfrigération commerciale et industrielle comprennent un grand nombre de différents produits : échangeurs de chaleur, sép...
>Composants de ligne
Notre gamme de pressostats et thermostats couvre un grand nombre d' applications de réfrigération et conditionnement d'air. Notre gamme de pressosta...
>Pressostats / Thermostats
Les vannes pressostatiques à eau sont prévues pour régler le débit d'eau en circulation à travers les condenseurs à refroidissement par eau des instal...
>Vannes à eau
Notre gamme de filtres déshydrateurs comprend les filtres déshydrateurs hermétiques et les filtres avec cartouche interchangeable. Les filtres déshyd...
>Filtes déshydrateurs et voyants liquide
Les contacteurs et démarreurs Danfoss CI-TI™ offrent une permutation parfaite et une protection maximale pour vos moteurs et autres équipements électr...
>Contacteurs et démarreurs moteur
Sondes de température, transmetteurs de pression, transmetteurs de niveau de liquide et détecteurs de gaz pour régulateurs électroniques dans des inst...
>Régulateurs électroniques:sondes et transmetteurs
Les vannes à contrôle électronique pour systèmes de réfrigération sont utilisées en conjonction avec des régulateurs électroniques Danfoss de la gamme...
>Vannes de détente électronique
Vannes d'arrêt et de régulation à commande manuelle pour applications de réfrigération industrielle où un tronçon de la tuyauterie doit être isolée po...
>Vannes d'arrêt et de régulation
Les vannes sont particulièrement conçues pour la protection de composants contre une pression excessive et pour répondre aux demandes de qualité et au...
>Soupapes de sécurité
Cette gamme de produits entoure les produits mécaniques et électroniques particulièrement adaptés à effectuer le contrôle unique du niveau liquide dan...
>Régulateurs de niveau
Groupes de condensation Blackstar pour applications froid commercial: vitrines, petites chambres froides, etc… Prévus pour le R134a, R404A, R407c, et...
>Groupes de condensation
Danfoss Appliance Controls développe et produit des thermostats pour l'industrie du froid ménager et du froid commercial. Notre gamme de produit est t...
>Régulateurs d'appareils
Brides, joints ,moteurs, orifices et autres accessoires ou pièces détachées pour la gamme complète de Refrigeration and Air Conditioning Controls.En c...
>Accessoires et pièces détachées
La gamme des compresseurs Danfoss s'étend des petits compresseurs à courant continu pour les applications mobiles de réfrigération jusqu'aux compresse...
>Compresseurs
Gamme ICV ICS, vannes à servocommandeLa vanne ICS comprend trois composants principaux : un corps de vanne, un module fonctionnel et un couvercle.Le r...
>Solutions pouRla réfrigération industrielle