Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération - A/C
> Produits
> Produits & Applications Phares
> S'abonner aux bulletins d'information électroniques
> Les nouvelles
> Documentation Technique
> Logiciels
> Fluides frigorigènes
> Nos différents domaines d'activité
> Formation
> Cooling Matters
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Coolselector

Coolselector® : l'outil de sélection intelligent et intuitif

Coolselector est maintenant disponible en version 1.0.1.x et intègre désormais les compresseurs et groupes de condensation. 

Coolselector est désormais également compatible avec Windows Vista et Windows 7.

Nous avons par ailleurs rédigé un guide destiné à faciliter l'installation de Coolselector en réseau.

Veuillez sélectionner l'installation de votre choix:

Nouvelle installation de Coolselector

Veuillez noter que vous devez être "Administrateur local" du PC sur lequel vous souhaitez installer Coolselector.

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour installer Coolselector.

Utilisateurs de Firefox et de Chrome: Lorsque votre navigateur vous y invite, veuillez télécharger le fichier « setup.exe ». Une fois le téléchargement terminé, veuillez double-cliquer sur le fichier dans le gestionnaire de téléchargements ou dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré afin de poursuivre l'installation. Répétez l'opération pour le fichier « Configurator.application ».

Coolselector est déjà installé sur mon ordinateur

Veuillez d'abord fermer Coolselector ! 

Veuillez noter que vous devez être "Administrateur local" du PC sur lequel vous souhaitez installer Coolselector.

Pour installer la nouvelle version de Coolselector, vous devez d'abord désinstaller la version actuelle.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour installer la nouvelle version de Coolselector.

L'installation de la nouvelle version suivra automatiquement. Lisez attentivement toutes les fenêtres qui s'afficheront.

Utilisateurs de Firefox et de Chrome: Lorsque votre navigateur vous y invite, veuillez télécharger le fichier « refresh.exe ». Une fois le téléchargement terminé, veuillez double-cliquer sur le fichier dans le gestionnaire de téléchargements ou dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré afin de poursuivre l'installation.

Répétez l'opération pour les fichiers suivants:
« setup.exe ».
« Configurator.application »

Installation en réseau de Coolselector

Pour une utilisation de Coolselector en réseau, veuillez compléter le formulaire pour obtenir une copie gratuite du CD d'installation. 

L'installation en réseau ne doit être réalisée que par le personnel autorisé et qualifié !

Avis de non-responsabilité

Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans le programme Coolselector.

Dans un souci constant d’amélioration, Danfoss se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n’affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client.

©Danfoss A/S, Refrigeration and Air Conditioning Division 2010.