Un fonctionnement sans bruit
Avec OPTYMA PLUS™ le bruit fait désormais partie du passé. En intégrant les nouveaux compresseurs Scroll aux groupes de condensation OPTYMA PLUS™, nous avons été capables de réduire le bruit et d'augmenter l'efficacité. OPTYMA PLUS™ fonctionne silencieusement grâce entre autres, à la présence d’un variateur de vitesse pour le ventilateur du condenseur et à une gaine (jaquette isolante) acoustique fournis en série. Les groupes OPTYMA PLUS™ peuvent ainsi être installés à proximité de zones résidentielles sans créer de nuisance.
Conçu pour des performances accrues
Les ingénieurs de Danfoss ont également trouvé de nouvelles façons d'atteindre d'excellents rendements énergétiques. Les groupes de condensation OPTYMA PLUS™ sont conçus avec des composants de qualité Danfoss, offrant une très faible consommation d’énergie sans affecter la performance ou la fiabilité.
Compresseurs Scroll ou Piston - Toujours le bon choix
Le nouveau groupe OPTYMA PLUS™ est également plus flexible que jamais. Qu’il soit assemblé avec compresseurs Scroll ou bien avec compresseurs Piston de petite ou moyenne taille, vous obtiendrez toujours une solution optimale. Choisissez simplement la technologie de compression la mieux adaptée à votre application.
Les compresseurs Scroll sont multi-réfrigérants, c'est-à-dire qu’ils fonctionnent aussi bien au R134a qu’au R404A/R507, convenant ainsi à tous types d’applications.
Des composants Danfoss de qualité
Avec OPTYMA PLUS™ vous n’aurez pas besoin d’acheter ailleurs. OPTYMA PLUS™ est un groupe de condensation unique entièrement réalisé par Danfoss et avec des composants Danfoss. En cas de service après-vente, vous trouverez aisément tous les composants Danfoss (compresseur, variateur de vitesse, filtre déshydrateur, voyant de liquide, vanne à boisseau sphérique, contacteur) disponibles auprès de votre distributeur local.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre représentant local Danfoss.