Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération - A/C
> Produits
> Produits & Applications Phares
> S'abonner aux bulletins d'information électroniques
> Documentation Technique
> Logiciels
> Fluides frigorigènes
> Nos différents domaines d'activité
> Formation
> Cooling Matters
> Contacts
> Nos partenaires distributeurs
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Réduisez tout, sauf la performance avec les compresseurs pour hydrocarbures !

12 juillet 2011
Précurseur en matière de solutions respectueuses de l’environnement, Danfoss étend dès cette année son offre de compresseurs fonctionnant avec des hydrocarbures (R290 et R600a).

GWP réduit de 98%
Les fluides R290 et R600a ont un faible potentiel de réchauffement global (GWP). Ils sont ainsi une solution écologique et une alternative immédiate pour les constructeurs et utilisateurs de la chaîne du froid, notamment dans les applications basses et moyennes pressions au R134a et R404A.
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.