La vanne pour chaudière à biomasse de Danfoss évite le contre-feu en surveillant la température du circuit d’alimentation en combustible.
Si la température dans le circuit d'alimentation en combustible dépasse 95 °C, la vanne s'ouvre et laisse s’écouler suffisamment d’eau pour éteindre le feu.
Après son activation, la vanne se ferme et reste étanche, minimisant ainsi les besoins ultérieurs de nettoyage et de maintenance.