Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Thermostatic valves

Vannes thermostatiques pour applications industrielles

La gamme de vannes thermostatiques Danfoss comprend une série de produits industriels destinés à la régulation à la fois du refroidissement et du chauffage.

Les vannes sont automatiques, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans énergie d'appoint telle que l'électricité ou l'air comprimé. 

Leurs caractéristiques :
 
  •     Sont insensibles aux impuretés 
  •     Sont insensibles à la pression de l'eau 
  •     Sont automatiques, ne nécessitent pas d'alimentation 
  •     Peuvent être placées dans n’importe quelle position     
  •     Sont fiables « fit and forget »
Applications of thermostatic valves

Applications de nos vannes thermostatiques

Les vannes thermostatiques Danfoss permettent de réguler la température de manière simple et fiable dans les applications de refroidissement.

Elles sont généralement utilisées dans des :     

  • Systèmes hydrauliques 
  • Chaudières à biomasse     
  • Presses à mouler par injection 
  • Compresseurs 
  • Pompes à vide 
  • Machines de nettoyage à sec 
  • Installations de distillation 
  • Autres machines nécessitant le refroidissement d'un liquide 
  • Applications de générateurs de vapeur     
  • Autoclaves

Technology of our thermostatic valves

Technologie de nos vannes thermostatiques

Les vannes thermostatiques Danfoss sont utilisées pour la régulation illimitée et proportionnelle du débit, en fonction du réglage et de la température de la sonde.

Comme ces vannes ajustent en permanence le débit à la demande, elles sont particulièrement efficaces pour la régulation de la température.

La température requise est maintenue à un niveau constant sans surconsommation d’eau refroidie dans les circuits frigorifiques.
Documentation - thermostatic valves

Documentation et catalogue Internet - Vannes thermostatiques

Vous trouverez des informations techniques, des illustrations et des références dans notre documentation et notre catalogue Internet.
Produits d'automatisation industrielle

Catalogue de produits d'automatisation industrielle

Plongez dans notre catalogue. Vous y trouverez des informations détaillées sur nos produits industriels :