Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Électrovannes pour chaudières à biomasse

Électrovannes pour chaudières à biomasse

La vanne thermostatique BVTS de Danfoss est un système de protection optimal pour les chaudières à biomasse ou à énergie fossile solide. Fortes de plus de 75 ans d'expérience, ces vannes uniques protègent contre la surchauffe et le contre-feu.

Les vannes BVTS sont sûres, fiables et sans maintenance et présentent les avantages suivants :
  • Étanchéité optimale même après activation
  • Installation simple
  • Technologie d'auto-activation
  • Préréglage de l'ouverture à 95 °C
  • Qualité supérieure
  • Solution compétitive
Électrovannes pour chaudières à biomasse

Protection contre la surchauffe

La vanne pour chaudière à biomasse de Danfoss évite que l'eau des chaudières n'atteigne le point d'ébullition.
Si la température de l’eau augmente, la vanne s’ouvre et fait entrer de l’eau froide par la vanne de mélange, ce qui permet de faire baisser rapidement et efficacement la température.
Électrovannes pour chaudières à biomasse

Protection contre le contre-feu

La vanne pour chaudière à biomasse de Danfoss évite le contre-feu en surveillant la température du circuit d’alimentation en combustible.
Si la température dans le circuit d'alimentation en combustible dépasse 95 °C, la vanne s'ouvre et laisse s’écouler suffisamment d’eau pour éteindre le feu.

Après son activation, la vanne se ferme et reste étanche, minimisant ainsi les besoins ultérieurs de nettoyage et de maintenance.
Électrovannes pour chaudières à biomasse

Renseignements supplémentaires !

Pour plus d'informations sur la vanne pour chaudière à biomasse de Danfoss, contactez-nous directement ou :