Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Group of angle seat valves

Vannes à siège incliné pour applications industrielles

Les vannes à siège incliné, également connues sous le nom de vannes à siège incliné à commande pneumatique ou de vannes pilotées extérieurement, sont un excellent choix lorsqu'une électrovanne classique ne fait pas l'affaire.

La vanne à siège incliné constitue une bonne solution de dépannage pour les conditions difficiles ; elle permet des débits très importants et peut fonctionner à une pression différentielle nulle et une température du fluide élevée, à de hautes viscosités et avec des fluides contenant des impuretés, ainsi que dans les zones EEx, simplement en plaçant la vanne pilote à l'extérieur de la zone.
Application of angle seat valves

Applications de nos vannes à siège incliné

Cette vanne dépanneuse peut être utilisée dans d'innombrables applications :

  • Refroidissement
  • Préchauffage 
  • Stérilisateurs et autoclaves
  • Lubrification à haute pression 
  • Distribution de vapeur
  • Mise en bouteilles
  • Équipement de production textile
  • Équipement de repassage industriel à la vapeur
  • Mélange de peintures, encres et couleurs
  • Équipements de lavage et nettoyage industriel
  • Et bien d’autres...
Angle seat valves - technology

Technologie de nos vannes à siège incliné

Les vannes sont commandées par un fluide de pilotage sous pression, habituellement de l'air comprimé, mais également de l'huile, de l'eau ou de la vapeur.

La vanne est équipée d'un actionneur pneumatique fourni par une électrovanne 3 voies. La pression du fluide de pilotage pénètre dans le cylindre de l'actionneur et agit sur le piston, ce qui permet l'ouverture ou la fermeture du joint par l'intermédiaire de la tige. Le joint retourne à sa position de repos à l'aide d'un ressort de rappel qui se trouve dans l'actionneur pneumatique.

Dans la configuration double effet, il n'y a pas de ressort de rappel et le fluide de pilotage sert aussi bien pour l'ouverture que pour la fermeture de la vanne.
Documentation - angle seat valves

Documentation et catalogue Internet – Vannes à siège incliné

Vous trouverez des informations techniques, des illustrations et des références dans notre documentation et notre catalogue Internet.
Produits d'automatisation industrielle

Catalogue de produits d'automatisation industrielle

Plongez dans notre catalogue. Vous y trouverez des informations détaillées sur nos produits industriels :