Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Transmetteurs de pression

Transmetteurs de pression

L'automatisation connaît actuellement un essor considérable aussi bien dans les applications mobiles que statiques. La gestion efficace des machines et systèmes est de plus en plus tributaire de régulations électroniques intégrales, d'où cet intérêt croissant pour les sondes et transmetteurs.

Danfoss bénéficie de plusieurs dixaines d'années d'expérience dans ce type de développement et a réussi à suivre les besoins du marché, tant en termes de technologie que de fonctionnalités.
La gamme de produits Danfoss comporte aujourd'hui un large choix de transmetteurs qui combinent tous des technologies de pointe et des choix de matériaux judicieux. Cela nous assure de pouvoir utiliser toute notre gamme sur quasiment n'importe quelle application de mesure et  quel qu'en soit le budget.

Caractéristiques

  • Performances CEM élevées s'alliant à une bonne précision
  • Haute résistance aux vibrations et aux chocs
  • Stabilité durable
  • Haut niveau de résistance aux surpressions
  • Protection IP élevée
  • Large choix de raccords de pression, connecteurs électriques, plages de pression, signaux de sortie
  • Homologations marines
Transmetteur de pression en application

Applications des transmetteurs de pression

Les transmetteurs et les transducteurs de pression Danfoss ont été spécialement étudiés pour se montrer efficaces, fiables et durables dans diverses applications :
Transport :véhicules hors route, trains, bateaux.
Machines et équipements :
compresseurs et pompes, équipement pour le travail des métaux, systèmes hydrauliques, moteurs industriels. Procédés et énergie :
éoliennes, générateurs. HVAC/R :
réfrigération, chaudières notamment, pour contrôler que votre application fonctionne parfaitement jour après jour.
Production de transmetteurs de pression

Principes de fonctionnement -transmetteurs de pression

Les produits Danfoss vous permettent d'opter pour diverses techniques de détection et options électroniques, de manière à minimiser les coûts et maximiser les performances en fonction des applications.

La sonde silicone piézorésistive est la plus adaptée aux applications caractérisées par des pics de pression. Sa surcharge de pression admissible est équivalente à six fois la plage de mesure (1 500 bars max.) sur plusieurs millions de cycles.

La gamme de transmetteurs basée sur la technologie à film mince se caractérise par une trés bonne précision, une grande réactivité et une grande stabilité à long terme.

Ces deux séries de transmetteurs peuvent être équipées d'un amortisseur d'impulsions intégré évitant ainsi  les phénomènes de cavitation dangereux et les coups de bélier au niveau de la membrane. 
Transmetteurs de pression

Solutions flexibles : transmetteurs de pression standard ou personnalisés

Notre technologie de pointe exclusive nous permet de fabriquer des transmetteurs de pression sur mesure, parfaitement adaptés à vos applications.
 
Vous pouvez, entre autres, choisir parmis différents types de raccordements électriques, de signaux de sortie, de tension d'alimentation ou de raccord de pression.
Produits d'automatisation industrielle

Catalogue de produits d'automatisation industrielle

Plongez dans notre catalogue. Vous y trouverez des informations détaillées sur nos produits industriels :