Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP Temperature Switch

Thermostats

Le programme des thermostats comprend des régulateurs de la température de l'air et de l'eau pour applications industrielles générales et légères. Les composants sont des contrôles électromécaniques fiables, qui s'appuient sur plus de 75 ans d'expérience.

Le programme comporte :
  • Diverses commandes classiques
  • Des solutions hautement spécialisées
  • Des fonctions de surveillance simples
  • Des mesures de sécurité 
Temperature switch on boiler

Applications de nos thermostats

La polyvalence des thermostats est pratiquement illimitée et tous les produits sont précis, fiables et robustes.
 
Le thermostat RT est un modèle hautes performances spécialement conçu pour s'adapter à la plupart des applications, sur terre comme en mer.

Le thermostat KP offre une solution de contrôle compacte et rentable destinée aux applications industrielles dans des environnements secs (protection IP33).

Le thermostat KPS est équipé d’une protection de haut niveau et a donc été conçu pour des environnements extrêmes.
Il est en outre très résistant aux effets des chocs et des vibrations.
Temperature switch - capillary tube

Technologie de nos thermostats

Les thermostats Danfoss sont des contrôles électromécaniques qui fournissent un contact d’interrupteur hors tension fonctionnant à la température définie, ce qui permet d’obtenir un contrôle marche/arrêt simple.

Les produits peuvent être réglés par l’utilisateur, qui peut augmenter ou réduire la température différentielle avec l’interrupteur marche/arrêt. Leur fonctionnement peut alors être adapté à l'application.
Temperature switches - documentation

Documentation et catalogue Internet - Thermostats

Vous trouverez des informations techniques, des illustrations et des références dans notre documentation et notre catalogue Internet.