Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Sondes de température

Sondes de température

La température joue un rôle essentiel dans bon nombre de procédés industriels. Des températures imprécises peuvent avoir des conséquences importantes, voire irrémédiables, comme la réduction de la durée de vie de votre équipement. Et il suffit parfois d'une simple surchauffe de quelques degrés pour tout perdre d'où l'importance de disposer de mesures précises. La gamme Danfoss comprend des sondes et des transmetteurs de température qui amélioreront ainsi votre rentabilité.

Caractéristiques

  • Haut niveau de protection contre l'humidité
  • Températures de mesure de -50 °C à 800 °C
  • Insert de mesure fixe ou amovible
  • Résistance Pt 100/Pt 1000, NTC/PTC et thermocouples
  • Possibilité de transmetteur intégré
  • Disponible avec les homologations marines
Sonde de température MBT, montée

Applications de nos sondes de température

Les sondes de température et transmetteurs Danfoss ont été spécialement conçus pour les applications lourdes dans les secteurs suivants :
 
Transport : véhicules hors route, trains, bateaux. Machines et équipements : compresseurs et pompes, équipement pour le travail des métaux, systèmes hydrauliques, moteurs industriels.
Procédés et énergie :
éoliennes, générateurs. HVAC/R : réfrigération, chaudières notamment, pour contrôler que votre application fonctionne parfaitement jour après jour. 
Sonde de température MBT 5252

Principes de fonctionnement - sondes de température

Une sonde de température émet en permanence un signal de sortie qui suit la température réelle au sein du circuit, de manière à surveiller étroitement le procédé. Le signal de sortie de la sonde peut adopter différentes formes en fonction de la technique de détection nécessaire :
  • Ohm, RTD, NTC/PTC
  • Tension, thermocouples
  • mA/tension, (avec transmetteur)
 

La gamme Danfoss met en œuvre trois techniques de détection :

- RTD (Détecteur de Température à Résistance) : Pt 100 ou Pt 1000. Les deux versions sont précises, stables et couvrent une large plage de températures. Nos sondes RTD sont basées sur un élément à film mince qui garantit une bonne durabilité et une grande réactivité.
- NTC/PTC (coefficient de température négatif/positif) : un signal de sortie sur mesure et des éléments compétitifs, principalement utilisés dans les équipements d'origine.
- Thermocouples : compatibles avec les très hautes températures et très stables sur le plan mécanique. 
Sonde de température MBT3270

Solutions flexibles : sondes de température standard ou sur mesure

Quels que soient votre application et vos impératifs techniques, Danfoss est à même de répondre à vos attentes, grâce à une gamme de sondes de température standard polyvalente ainsi qu'à des sondes sur mesure, spécialement conçues conformément à vos spécifications.
Produits d'automatisation industrielle

Catalogue de produits d'automatisation industrielle

Plongez dans notre catalogue. Vous y trouverez des informations détaillées sur nos produits industriels :