Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pressostat

Pressostats pour applications industrielles

Fort de plus de 75 ans d'expérience dans la fabrication de régulateurs de pression destinés aux applications industrielles, le groupe Danfoss propose la gamme la plus étendue qui soit. 

La gamme de pressostats Danfoss est dédiée à la mesure et à la régulation de la pression de l'air comme des liquides. Nos pressostats sont précis, robustes, conçus pour durer et se montrent performants jours après jour, y compris dans les conditions les plus rigoureuses.
Pressostat pour chaudières

Applications de nos pressostats

La gamme prévoit des composants à usage industriel général ainsi que des pressostats spéciaux pour les applications plus exigeantes.
 
Le pressostat RT est un modèle hautes performances spécialement conçu pour s'adapter à la plupart des applications, sur terre comme sur mer.

Les pressostats BCP ont été spécifiquement étudiés pour les applications de chaudières à vapeur et ont été homologués par le TÜV. 

Les pressostats KP/KPI sont destinés aux applications sur liquides et gaz. Certains modèles sont homologués UL.

Le pressostat MBC est dédié aux applications maritimes et hydrauliques. Il a été homologué par neuf autorités maritimes majeures. Plage de pression jusqu'à 400 bars. 
Pressostat KP

Technologie de nos pressostats

Les pressostats Danfoss sont des controleurs / limiteurs électromécaniques, qui vérifient la pression de gaz ou de liquides à travers une plage de pression définie.

Tous les systèmes de contact de ces unités de contrôle Danfoss intègrent un système « snap-action » qui maintient la force de contact jusqu'à la coupure du circuit. C'est d'ailleurs ce qui les distingue des produits concurrents qui utilisent plutôt des microrupteurs.
Documentation - pressotat

Documentation et catalogue Internet - pressostats

Trouvez toutes les informations techniques, les illustrations et les références dans notre documentation et notre catalogue Internet.
Pressostats

Pressostats

Un pressostat sert à établir un contact électrique lorsqu'une pression définie est atteinte au niveau de son entrée.

C'est le programme de commutation qui en fait un régulateur ou un limiteur, de manière à établir le contact lorsque la pression monte ou lorsqu'elle baisse.

La gamme de pressostats Danfoss a été homologuée par le TÜV. Elle a un niveau de protection IP65.

Danfoss peut vous proposer des pressostats pour n'importe quelle application, qu'elle soit légère ou lourde.