Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Électrovannes

Electrovannes

Danfoss propose une gamme remarquablement étendue d'électrovannes à commande directe, servocommande et membrane attelée. C'est un moyen simple et économique de contrôler et réguler les fluides et les gaz.

Les corps des électrovannes et les bobines électriques Danfoss sont habituellement fournis séparément et combinés par la suite.
Ils s'assemblent rapidement et aisément sans le moindre outil, ce qui offre une flexibilité et une disponibilité du produit optimales. Lorsque la bobine doit être remplacée, l'interruption ou la vidange du système n'est pas nécessaire. 
Certaines électrovannes sont également disponibles sous la forme d'unités complètes.
Électrovannes montées dans une installation de chauffage

Application des électrovannes

Notre gamme d'électrovannes est compatible avec un certain nombre d'applications industrielles. Elle est réputée pour ses performances élevées dans le cadre de ces applications comme dans d'autres :

  • Équipement de blanchissage et de nettoyage à sec
  • Équipement de lavage industriel
  • Autoclaves/stérilisateurs
  • Compresseurs et pompes à vide
  • Machines de plasturgie
  • Chaudières à vapeur
  • Machines de transformation alimentaire
  • Extincteurs et systèmes de lutte contre les incendies
  • Équipement pour dentistes
  • Machines à café
  • Chaudières
Électrovannes, groupe

Gamme d'électrovannes

Notre série B à vocation généraliste se caractérise par ses hautes capacités et ses remarquables performances.
Notre série A est plus compacte et économique.
Si vous avez besoin d'aide pour sélectionner la vanne adaptée, veuillez consulter les différentes gammes du catalogue Internet sur les électrovannes ou nous contacter directement.
 
Matériau d'étanchéité
Vous trouverez ci-dessous des éléments pour sélectionner le matériau d'étanchéité adéquat pour différents milieux :
Pour les applications avec de l'eau, vous pouvez opter pour l'EPDM, le NBR ou le FKM. Veuillez noter que la température maximale pour le FKM est de 60 °C.
Le NBR supporte des températures jusqu'à 90 °C et l'EPDM est compatible avec l'eau chaude, voire la vapeur basse pression jusqu'à 140 °C.
Pour l'air ou l'huile, vous pouvez choisir soit le NBR, soit le FKM.  
Pour ce qui est de la vapeur haute pression jusqu'à 10 bars et 185 °C, vous disposez du PTFE.
Électrovannes, documentation

Documentation et catalogue Internet sur les électrovannes

Vous trouverez des informations techniques détaillées, des documentations, des illustrations et les références de notre gamme d'électrovannes dans notre catalogue Internet.

Nos fiches techniques contiennent des spécifications très détaillées, des plans et des cotes.
Produits d'automatisation industrielle

Catalogue de produits d'automatisation industrielle

Plongez dans notre catalogue. Vous y trouverez des informations détaillées sur nos produits industriels :