Rapide, fiable et résistant, le MBT 3560 offre de réels avantages aux utilisateurs recherchant un signal électrique plus stable.
Les capteurs Pt100 ont traditionnellement été utilisés dans des applications exigeant la transformation de la température en signal électrique. Certaines applications hydrauliques mobiles requièrent toutefois un signal de sortie plus stable et linéaire que celui géré par les capteurs Pt100. C'est là qu'intervient le MBT 3560 de Danfoss. Ce capteur compact peut résister à d'intenses vibrations, se classant parmi nos produits les plus fiables. Mais ce qui le distingue avant tout, c'est son système électronique intégré, qui améliore le signal électrique, offrant les avantages suivants :
- Le signal peut être transporté jusqu'au système électronique sur de longues distances sans variation de la tension.
- L'utilisation de cartes d'entrée avec le signal standard 4-20 mA entraîne une baisse des coûts grâce à une réduction des stocks.
- Les coûts d'installation sont réduits grâce à un câblage allégé (un système à 2 fils suffit).
- La compensation par câble – courante avec les capteurs Pt100 – n'est pas nécessaire.
- Le risque d’inversion des fils est éliminé grâce à la protection des pôles.
Capable de mesurer des températures comprises entre -50 °C et +200 °C, grâce à sa conception innovante, le MBT 3560 offre en outre un temps de réponse considérablement réduit.
Lorsque Tracto-Technik, fabricant allemand de systèmes de forage, s'est mis en quête d'une solution efficace pour mesurer la température de l'huile sur un nouveau système de forage horizontal, il a opté pour le MBT 3560. L'entreprise avait constaté que la conduite lente et précise requise lors du forage des puits était source de problèmes, en particulier lors du changements d'outils. Les variations de la température de l'huile hydraulique induisent des changements de viscosité qui rendent difficile le contrôle de la transmission du système.
Le MBT 3560 s'est donc imposé comme une évidence en raison de sa conception robuste, de son temps de réponse court et du traitement simple du signal 4-20 mA. Résultat : un meilleur contrôle au démarrage et un changement d'outils simplifié pour les opérateurs, même à des températures extrêmes.
Par Thomas Dechert, Account Manager, Danfoss GmbH Geschäftsbereich Industrieautomatik