Industrial Automation
> Produits
> Industries
> Catalogue produits
> News
> Archives
> Contact
> Distributeurs Partenaires
> Documentation
> Service & Support
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV220B Electrovannes

Une vanne d'arrêt augmente la pression des conduites de distribution d'eau pour lutter contre les incendies en Pologne.

12 septembre 2011
Aujourd'hui, les conduites d'alimentation et de distribution d'eau desservant les zones résidentielles, les installations commerciales et les sites industriels sont fabriquées en plastique. Bien qu'elles offrent une bonne résistance, ces conduites sont toujours susceptibles de fondre en cas d'incendie. Si une installation de bouches d'incendie partage le même réseau de canalisations d'eau, le moindre dommage occasionné aux tuyaux par la chaleur provoquera une baisse de la pression d'eau. Or la pression de l'eau est cruciale pour combattre efficacement un incendie. En Pologne, de nouvelles règles de construction mises en place en 2006 imposent de prévoir un moyen de sécuriser la pression des conduites de distribution d'eau en cas d'incendie. L'équipe Danfoss en Pologne a dès lors proposé une solution.

Garantir la bonne pression et le bon débit

Quand la nouvelle réglementation est entrée en vigueur, l'équipe de Danfoss Pologne a vite compris que les électrovannes EV220B, en particulier les plus grosses versions à bride DN65-DN100, seraient idéales pour servir de vannes d'arrêt pour les incendies. L'équipe a rédigé une note d'application précisant les nouvelles réglementations et les spécifications des vannes, note qu'elle a ensuite envoyée aux bureaux d'études dans tout le pays.

Se prêtant idéalement aux applications industrielles puissantes exigeant des débits élevés, le modèle EV220B possède un corps de vanne en fonte, un filtre pilote intégré et un raccord à bride et il peut supporter jusqu'à 10 bars de pression de service.

Comment cela marche ? Le réseau d'alimentation en eau d'un bâtiment est normalement divisé en deux parties : l'une pour l'usage quotidien, sur laquelle la vanne EV220B est montée, et l'autre pour les canalisations des bouches d'incendie. En cas d'incendie, la vanne EV220B coupe le système de distribution d'eau interne, ce qui garantit que toute l'eau circulera vers les bouches d'incendie. La vanne peut être fermée de trois manières : manuellement via un télérupteur, automatiquement au moyen d'un signal de sortie délivré par le système anti-incendie, si un tel système est installé, ou à l'aide d'un pressostat Danfoss qui détecte une baisse de pression dans les canalisations anti-incendie lorsque les pompiers ouvrent les bouches d'incendie.

EV220B Electrovannes
La solution imaginée par Danfoss a attiré l'attention des bureaux d'études et des sociétés de construction dans toute la Pologne et de 2006 à 2010, les ventes de vannes EV220B DN65-100 ont été multipliées par cinq. C'est une bonne nouvelle pour Danfoss et une très bonne nouvelle pour la sécurité anti-incendie dans les nouvelles constructions.

Auteur : Marek Mokrzycki
Sales Coordinator
Danfoss Sp. o.o., Pologne
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.