Pollution de l'air réduite grâce à la présence de la vanne de récupération
L'essence est un mélange de composés organiques volatils qui s'évaporent rapidement dans l'atmosphère, elle contribue donc à la formation d'ozone au sol et de smog. Chaque fois que vous vous arrêtez pour faire le plein d'essence, ces gaz sont rejetés par le distributeur d'essence. Mais désormais, avec les dernières avancées en matière de récupération des vapeurs d'essence, la quantité de gaz nocifs qui s'évapore dans l'air lors du ravitaillement en carburant a commencé à baisser considérablement. Et Danfoss fournit des vannes pour les systèmes actifs de récupération des vapeurs.
Pour empêcher les gaz dangereux tels que les hydrocarbures aromatiques (toluène et xylène) de s'échapper des réservoirs d'essence, le système de récupération des vapeurs redirige vers la cuve enterrée les vapeurs gazeuses qui étaient auparavant relâchées dans l'atmosphère. Un contrôle automatique garantit qu'il n'y a pas de mise en pression et maintient constamment à 1:1 le rapport de volume entre les vapeurs d'essence récupérées et l'essence versée. Le débit des vapeurs est contrôlé à l'aide d'une vanne proportionnelle, qui est commandée hydrauliquement ou électroniquement, ou d'un contrôle de vitesse.
La vanne proportionnelle commandée électroniquement de Danfoss, s'appuyant sur la vanne proportionnelle EV226A 4.5B G14T et la vanne à commande directe EV210A, est née de notre collaboration avec un fabricant de distributeurs d'essence et son fournisseur en électronique. La vanne de récupération des vapeurs fonctionne à une pression différentielle constante et utilise une modulation d'impulsions en durée de 300 Hz pour réduire l'hystérésis de la bobine. En contrôlant électroniquement la quantité d'essence envoyée au réservoir, la vanne régule facilement les vapeurs d'essence.
Les transmetteurs de pression, les capteurs de température, les vannes de récupération des vapeurs d'essence, les contacteurs et les disjoncteurs Danfoss peuvent aussi être intégrés aux distributeurs d'essence, de GPL et de GNC. N'hésitez pas à contacter votre représentant Danfoss le plus proche pour de plus amples précisions.
Par Pavel Rozprým, Sales Manager en Europe de l'Est