Une vanne d'arrêt augmente la pression des conduites de distribution d'eau pour lutter contre les incendies en Pologne.
12 septembre 2011
Aujourd'hui, les conduites d'alimentation et de distribution d'eau desservant les zones résidentielles, les installations commerciales et les sites industriels sont fabriquées en plastique. Bien qu'elles offrent une bonne résistance, ces conduites sont toujours susceptibles de fondre en cas d'incendie. Si une installation de bouches d'incendie partage le même réseau de canalisations d'eau, le moindre dommage occasionné aux tuyaux par la chaleur provoquera une baisse de la pression d'eau. Or la pression de l'eau est cruciale pour combattre efficacement un incendie. En Pologne, de nouvelles règles de construction mises en place en 2006 imposent de prévoir un moyen de sécuriser la pression des conduites de distribution d'eau en cas d'incendie. L'équipe Danfoss en Pologne a dès lors proposé une solution.