Variateurs VLT®
> News
> A propos de ...
> Produits
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Téléchargement
> Presse
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Search
Variateurs de fréquence
Variateur VLT® HVAC FC 100

 

Le variateur VLT® HVAC décuple le potentiel des applications de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC). Grâce au variateur VLT® HVAC reposant sur la nouvelle plateforme modulaire plug-and-play de Danfoss, le fonctionnement des applications HVAC est un jeu d'enfant.
> Détails
Variateur VLT® AQUA FC 200
L'expérience inégalée de Danfoss Drives dans les technologies avancées des variateurs pour les applications d'eau et d'eaux usées fait du variateur VLT® AQUA l'outil parfait pour les pompes et ventilateurs des systèmes modernes d'eau et d'eaux usées.
> Détails
VLT® AutomationDrive FC 300
Solutions pour : industrie

 

Extrêmement flexible et parfaitement adapté à toutes les applications industrielles, de la commande de vitesse de base aux applications dynamiques type servo.
> Détails
Série VLT® 2800
 
Solutions pour : systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, industrie et eau

 

Série extrêmement compacte de variateurs spécifiquement préparés pour le montage côte à côte et développés pour le marché basse puissance.
> Détails
Variateur VLT® Micro

 

Le variateur VLT® Micro est un variateur à usage général qui peut contrôler les moteurs CA jusqu'à 7,5 kW. C'est un petit variateur qui offre puissance et fiabilité maximales.
> Détails