Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Wrapper

Enveloppeuse

Les variateurs VLT® garantissent des accélérations extrêmement rapides, même lorsque les machines et robots d'emballage sont soumis à des charges élevées. De par leurs commandes de synchronisation et de positionnement intégrées, les variateurs VLT® confèrent flexibilité et efficacité aux enveloppeuses. Les variateurs VLT® permettent de se dispenser de servosystèmes particulièrement onéreux.
Remplacement des systèmes mécaniques et gain de flexibilité

L'emballage nécessite un positionnement et une synchronisation précis. Les moteurs commandés par des variateurs VLT® se substituent aux systèmes mécaniques pour un gain de flexibilité.

Le freinage dynamique des mouvements verticaux avec des charges élevées permet d'optimiser le process, mais aussi de réduire l'usure mécanique.

Le positionnement, la synchronisation et l'estimation de la charge sont autant de caractéristiques qui confèrent flexibilité et rapidité aux enveloppeuses.

Caractéristiques

Avantages spécifiques

Synchronisation/positionement




Utilisation de cames
Positionnement intégré
Séquence de mouvements synchronisée, non linéaire, sur la base d'un axe directeur
Arrêt précis
Arrêt d'urgence

Absence de câblage supplémentaire
Arrêt manuel des moteurs
Variateur VLT® toujours opérationnel
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.