Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
   

Bobineuse

Danfoss propose des solutions pour les bobineuses à enroulement axial et à enroulement de surface. Une vaste gamme de variateurs de fréquence permet de trouver un variateur adapté à toutes les exigences, peu importe que les applications soient basiques ou hautement dynamiques.


Fonctions de modulation (wobble) pour bobineuses

La fonctionnalité de modulation (wobble) intégrée garantit un conditionnement optimal du fil et offre plus de flexibilité que les fonctions de course fixes ou mécaniques.

  • Système de commande de bobine autorisant les moteurs multiples
  • Vitesse de bobinage plus élevée et meilleur remplissage des bobines, grâce à la fonction de modulation intégrée pour le système de course
  • Absence d'effet miroir sur la bobine  
Danfoss propose des variateurs VLT® 5000 et AutomationDrive avec options de bobinage et de tension.

Caractéristiques Avantages spécifiques
Faible ondulation du couple  Garantie d'un bobinage en douceur
Signal de retour du rouleau compensateur en direction du contrôleur du PID Tension précise du voile
Contrôleur de couple intégré Protection du voile
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.