Variateurs VLT®
> Produits
> Vidéo Variateurs VLT®
> A propos de ...
> Applications
> Configurateur de variateurs
> Documentation
> Logiciels VLT®
> Services
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Stretching systems

Système d'étirage

Danfoss propose des variateurs VLT® 5000 et VLT® AutomationDrive avec contrôleur intégré pour moteurs synchrones et asynchrones, dont les atouts sont les suivants :
  • Grande précision d'étirage
  • Flexibilité de production
  • Compatibilité avec les moteurs synchrones et asynchrones  
L'alliance de la répartition de la charge et de la sauvegarde cinétique se porte garante d'une production continue et veille à minimiser les déchets et les mises au rebut.


Caractéristiques

Avantages spécifiques

Répartition de la charge par bus CC commun
 
Economies d'énergie élevées

Process multiple

Production flexible

Synchronisation précise de la vitesse
Grande précision d'étirage
Qualité accrue du fil
Sauvegarde cinétique
Rampe de décélération contrôlée en cas de perte de puissance
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.